HYBRID KIT1+
综述
评估套件包括 HybridPACK™ 1 电源模块,带无铁芯变压器隔离驱动器(1ED020I12- FA)和逻辑板的驱动板
特征描述
-
完整的主逆变器,适用于高达 20kW 的(H)EV 应用
-
符合汽车标准的 IGBT 模块 HybridPACK™1
- 650V / 400A IGBT 和二极管芯片组
- 符合汽车标准的驱动器 IC 1ED020I12-FA
- 基于无铁芯变压器技术
- 高达 1200 V 和 2A 的驱动能力
- Vce sat - 检测
- TriCore™ 系列 32 位微控制器 TC1767:AUDO FUTURE 产品系列的成员,专为汽车应用而设计
- 不同电机位置接口的可能性:编码器、旋转变压器和 GMR(巨磁电阻)
潜在应用
支持