英飞凌24V卡车和运输解决方案
现在,各种公路和高速公路上充斥着大型卡车、露营车或房车,以及越来越多的用于各种广受欢迎的爱好的车辆,如拖船车、雪地车、水上摩托车和农用车等。其他依靠24V系统驱动的应用实例还有很多。英飞凌可提供专为这一充满活力的市场开发的全系列产品组合。
车用MOSFET
MOSFET是构建功率电子产品的基础元件。为满足最新的车载和24V应用,英飞凌推出了OptiMOS™-T和OptiMOS™-T2。这些产品中所采用的MOSFET技术经过优化,具有低导通电阻、大电流和耐用性好等特点,实现了可靠性、性能和价格的最佳平衡。
用于控制单元(ECU)和动力操作系统的高边和低边开关
PROFET™系列高边开关具有广泛的产品组合,适用于驱动各种24V应用的执行机构。这些器件具有全面的保护和诊断功能,在各种严苛的环境(如卡车应用)中为系统提供保护。
HITFET™系列低边开关是PROFET™的配套产品。这些器件具有鲁棒性、使用寿命长、可靠性高以及适应温度范围广的特性,是24V卡车应用的理想产品。
H-桥
伺服驱动器TLE4205是一种集成式H-桥DC电动机驱动器,可适应广泛的温度范围。该IC尤其适合前照灯TRIM调节。
BTM 7740G是Trilith IC系列产品的一种,同一个芯片中包含三只die:一只双通道高边开关和两只低边开关。这种器件易于使用,适合DC电动机应用,如门锁、后视镜折叠和方向盘锁止等。
微控制器和传感器供应
线性稳压器LDO可提供稳定的电压,并可提供大电流。该款稳压器可用于向微控制器和外接传感器供电。由于它们具有极强的抗外部干扰(温度、负载波动和电压波动)能力,因此适合各类商用车。
DC/DC转换器可在LDO达到其极限工作范围(如输入电压过高和/或输入电流过大)时开始工作,满足LDO极限工作范围之外的需要。这些转换器适合32位微控制器和仪表盘电源等各种应用。
微控制器
英飞凌可供应适合所有24V应用的8位至32位高性能微控制器。
传感器
用于动力系统应用的压力传感器(BAP/MAP)
磁传感器(霍尔/巨磁电阻)
射频
英飞凌可提供涵盖315/433/868/915 MHz频带和用于TPMS/遥控门锁等应用的ASK(幅移键控)/FSK(移频键控)调制的完整发射器/接收器产品组合。