48 V 电池管理系统 (BMS)
综述
品类齐全的高集成度紧凑型系统解决方案
无论采用 P0 到 P5 之中的何种构型,微混合动力电动车均配有一个 48 V 电池用于储存回收(再生制动)能量,并为 48 V 电气系统供电。其配套的电池管理系统与电池相连,主要功能包括计算、通信、监测(荷电/放电状态、性能状态、功率状态、安全状态、温度、冷却液流量、电压和电流)和保护。出于安全因素考虑,电池管理系统集成了电池断电开关 (BDS)。
英飞凌可提供一系列种类齐全的高集成度紧凑型系统解决方案,涵盖电源 IC、微控制器、监测 IC、均衡 IC、压力传感器、栅极驱动器、功率 MOSFET 和收发器。根据安全要求,关键器件包括微控制器、电源管理 IC (PMIC)、三相栅极驱动器均符合 ISO26262 ASIL-D 标准。
产品
欲了解混动车电池管理系统的更多信息,请访问应用专题页:电池管理系统 (BMS)。
支持