单灯功能-单通道 LED 驱动器
综述
用于低成本 ECU 的DC/DC控制器/转换器和MOSFET
单灯功能可由简单且高效的ECU驱动。英飞凌为单通道LED驱动提供高效的解决方案。
产品
高效且成本低廉的单通道LED驱动解决方案
当谈到LED前照明系统的单灯功能时,简单性和成本效益是关键考虑因素。通常,这些功能由低成本的电子控制单元 (ECU) 驱动,这些控制单元甚至可能没有微控制器或单独的开启信号。 在这种情况下,标准的 DC/DC 控制器或转换器以及 MOSFET 是首选组件。英飞凌提供这些基本组件,确保可靠的性能,同时控制LED前照明应用的成本。
稳定而高效的升压和降压-升压控制芯片
LITIX™ Power :多年来,我们的升压和降压-升压控制IC已被证明是紧凑型高效的 DC/DC转换器 解决方案。
适用于单通道 LED 照明的MOSFET
OptiMOS™ 5 系列在60 V、80 V 和 100 V电压等级提供多种 MOSFET 采用无引线 3x3 S3O8、5x6 SSO8的封装有很大RDS(on) 范围。与OptiMOS™ T2 5x6 Dual SSO8产品相结合,可以为任何拓扑找到合适的器件。
文件
培训
In this training you will:
- Know more about Infineon’s wide MOSFET selection for 48 V mild-hybrid electric vehicle, or MHEV, applications
- Understand why and how Infineon is strengthening its position in the 40 V MOSFET market, and be familiar with Infineon’s newest 60 V MOSFETs
Training topics:
- Do you know Infineon’s OPTIREG™ power supply solutions?
- Do you know why OPTIREG™ products stand out from other solutions in the market?
支持