英飞凌推出面向高速数据接口、具备低动态电阻和超低电容的TVS器件,壮大电路保护器件阵容

2013-6-6 | 技术媒体

2013年6月6日,德国纽必堡讯 — 英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)今日推出一系列可为电子系统提供一流静电释放(ESD)保护的瞬态电压抑制(TVS)器件。E SD102 TVS二极管(单线和多线阵列)具备极低的动态电阻(Rdyn = 0.19Ω)和超低的电容(C = 0.4pF),可 使工程师设计出满足新一代智能手机和平板电脑的高速接口的严格的ESD鲁棒性和信号质量要求的电路。


集成电路(IC)的微型化发展趋势,对性能提升提出了越来越高的要求。不过,微型化会使IC更易受ESD事件的影响。因此,需要选用专用的ESD保护器件处理ESD事件,以 防具有破坏力的电能进入IC的输入/输出端(I/O),造成短路。英飞凌推出了一系列TVS二极管和阵列,专用于最大程度降低各类计算和通信系统应用的短路风险。


ESD102系列 TVS二极管适用于台式机、笔记本、消费类电子设备和智能手机的USB 3.0、千兆以太网、Firewire 和 HDMI 链路等高速数据接口。这 些数据线需要以最小的封装尺寸和最低的器件电容实现强健的保护。这种新系列器件采用2引脚(用于单线)、 4引脚(用于双线阵列)或5引脚(用于4线阵列)封装,其 保护性能高于IEC61000-4-2标准的相关规范要求。其漏电流不高于50nA,有助于延长系统电池寿命。专用的焊盘版图使PCB版图变得简化,并最大程度降低寄生效应。


ESD102 系列规格
ESD102-U1-02ELS (单向TVS二极管、单线、TSSLP-2-3封装)
ESD102-U2-099L (单向TVS二极管、双线、TSLP-4-10封装)和
ESD102-U4-05L (单向TVS二极管、四线、TSLP-5-2封装):
• 高速数据线的ESD /瞬变保护高于下述标准要求:
– IEC61000-4-2 (ESD): ≥ ±20 kV (空气/接触)
– IEC61000-4-4 (EFT): ≥2.5 kV / ≥50 A (5纳秒/50纳秒)
– IEC61000-4-5 (浪涌): 3 A (8微秒/20微秒)

• 最大工作电压: VRWM = 3.3 V

• 线电容(I/O至GND): CL = 0.4 pF (典型值)

• 箝位电压:在IPP = 16 A下,VCL = 8 V(典型值)

• 动态电阻:RDYN = 0.19 Ω (典型值)

• 反向电流:在电压为3.3 V下, IR = 1 nA(典型值)

供货情况
ESD102系列器件和入门级套件现已开始供货。TSSLP-2-3、TSLP-4-10和TSLP-5-2封装完全符合RoHs标准和无卤指令要求。

全面的ESD保护设计支持
为帮助提升ESD保护系统的鲁棒性和加速保护系统的设计,英飞凌推出一个综合性TVS二极管 仿真模型 库 ,并提供专家咨询服务,支持准确选择保护器件和电路设计。

关于英飞凌瞬态电压抑制器(TVS)二极管的更多信息请访问 www.infineon.com/tvsdiodes

About Infineon

总部位于德国纽必堡的英飞凌科技股份公司,为现代社会的三大科技挑战领域—— 高能效、移动性 安全性 提供半导体和系统解决方案。2012财年(截止到9月30日),公司实现销售额39亿欧元,在全球拥有约26,700名雇员。英飞凌公司目前在法兰克福股票交易所(股票代码:IFX)和 美国柜台交易市场(OTCQX)International Premier(股票代号:IFNNY)挂牌上市。


更多信息请登录 www.infineon.com
本新闻稿可在 www.infineon.com/press网站找到。

Information Number

INFPMM201306.051

Press Photos

  • The ESD102 TVS Diode enables engineers to achieve strict requirements for ESD robustness and signal quality of high-speed interfaces.
    The ESD102 TVS Diode enables engineers to achieve strict requirements for ESD robustness and signal quality of high-speed interfaces.
    TSLP5_2_TSSLP_2_3

    JPG | 580 kb | 2362 x 2362 px