PSoC™ 62 - パフォーマンス
パフォーマンスライン - デュアルコアArm® Cortex®-M4、Arm® Cortex®-M0+ベースの汎用マイクロコントローラー
超低消費電力の40nmプラットフォーム上に構築されたPSoC™ 62のパフォーマンスラインは、Arm® Cortex®-M4 CPUおよびArm® Cortex®-M0+ CPUを組み合わせ、低消費電力のFlashテクノロジー、プログラマブルなデジタルおよびアナログのリソース、タッチアプリケーションおよび近接アプリケーション向けに最高クラスのCAPSENSE™テクノロジーを搭載しています。セキュリティは、プラットフォーム アーキテクチャにハードウェア暗号アクセラレータ、メモリ、周辺機器保護ユニットなどが組み込まれています。ウェアラブル、スマートホーム、産業用IoT、ポータブル医療機器などのIoTアプリケーション向けの設計になっています。PSoC™ 62のパフォーマンスラインは、BGA、WLCSP、QFN、TQFPなどの各種パッケージで提供され、最大2MBのフラッシュ、1MBのオンチップSRAM、最大104個のGPIOに対応しています。
AIと機械学習 (ML) は、プライバシーを守りながら新しい機能性、新しいレベルの制御とエネルギー効率を実現するために、あらゆる組込みアプリケーションに幅広く採用されることでしょう。インフィニオンのハードウェア、ソフトウェア、ツール ソリューションの幅広いポートフォリオを活用し、高度なAIを数多くのアプリケーションで活用してください。また、Imagimobの卓越したエンドツーエンドの開発プラットフォームと、エッジデバイス向けの堅牢な機械学習ソリューション開発に関する優れた専門知識を活用し、世界中の顧客に幅広いアプリケーション向けのサービスを提供します。
Imagimob AIを使うと、AI/MLがもたらす高度なビジネスチャンスを簡単に活かして、市場投入までの時間を短縮できます。
- PSoC™ 6 MCU紹介ビデオを視聴
- PSoC™ 6 Wi-Fi Bluetooth プロトタイピング キットを購入 (CY8CPROTO-062-4343W)
- ModusToolboxソフトウェアとツールをダウンロードして、PSoC™ 6製品の開発を開始
- PSoC™ 6 MCUのアーキテクチャと開発ツールについては、Getting started application note(AN228571)を参照してください。
- PSoC™ 6開発者コミュニティへの参加