ORIENTAIS 汽车电子基础软件平台
应用领域/适用场景:本项目是一款符合业界现行标准的国产自主基础软件整体平台解决方案
方案亮点:该平台定位于满足汽车电子应用开发及测试需求,提供一体化的系统解决方案、定制开发和本地化技术支持。
方案详情:
随着汽车向高性能、多功能化发展,电控单元的数量和功能复杂度不断递增,软件开发在汽车电子领域的重要性日益显著,对平台化趋势和低成本效应的要求越来越高。在此行业背景下,汽车电子软件实现平台化,可以使零部件供应商以及主机厂专注于上层应用的开发,从而使应用控制开发脱离对底层软件及硬件平台的深度依赖,增强软件系统可移植性和可维护性,进而提高测试和开发效率。
解决方案
为满足汽车行业基于V模型的低成本、高效率的开发要求,普华提供符合业界现行标准的国产自主基础软件整体平台解决方案——ORIENTAIS 汽车电子基础软件平台。该平台定位于满足汽车电子应用开发及测试需求,提供一体化的系统解决方案、定制开发和本地化技术支持。
为了使不同厂家生成的ECU方便可靠地集成到通信网络中,普华ORIENTAIS 汽车电子基础软件平台为用户提供操作系统、底层驱动、通信协议栈、诊断协议栈、网络管理、测量标定、复杂驱动、Bootloader等基础软件模块及Eclipse集成开发环境。
作为国内专注于汽车电子基础软件领域的企业,普华紧密结合汽车电子市场的发展趋势,提供专业高效的本地技术支持服务,并推出了成熟应用的产品。
产品整体架构及特点如下:
符合OSEK Bind 4.5
操作系统支持OSEK 2.2.3功能扩展
支持CAN、LIN总线通信
支持通信总线的直接网络管理
支持UDS、J1939、KWP2000等诊断协议
提供CCP/XCP标定协议
提供Bootloader功能,可支持 HIS标准
可实现应用控制软件与基础软件的无缝集成
支持代码自动生成
支持ARXML、OIL格式数据转换
符合MISRA C 2004代码安全规范
支持各种主流商用编译器,如CodeWarrior, Cosmic, Tasking, Diab, GreenHill等
支持主流的硬件方案:
32位方案:TC17xx
16位方案:XC23xx