电动助力转向系统电控单元EPS
应用领域/适用场景:适用于12V供电环境,可用于轿车和纯电动汽车的转向控制
方案亮点:EPS电机通过传动机构产生助力转矩,该助力扭矩施加到转向轴上,从而辅助驾驶员完成转向操作。该系统低速时转向控制轻便,高速时转向助力小,操纵平稳不发飘。
方案详情:
自主研发项目。该电控单元适合应用于12V供电环境,可用于轿车和纯电动汽车的转向控制。主控MCU采用英飞凌的XC2300系列单片机,通过采集发动机转速信号、车速信号、扭矩传感器信号、点火信号等车辆状态信息,并送入到控制器ECU进行综合、分析、判断和运算后输出电流信号控制EPS电机。EPS电机通过传动机构产生助力转矩,该助力扭矩施加到转向轴上,从而辅助驾驶员完成转向操作。该系统低速时转向控制轻便,高速时转向助力小,操纵平稳不发飘。结构组成如下图所示。
性能指标:
参数 |
指标 |
工作电压 |
9~16 V |
工作温度 |
﹣40~125 ℃ |
效率 |
高达90%以上,能耗少,节能环保 |
结构 | 简单,便于安装 |
回正性和操作平稳性 | 好 |
该项目使用的英飞凌的物料清单:
单片机