高压共轨柴油机控制器开发套件DEMS-DK
应用领域/适用场景:针对6缸/8缸高压共轨柴油机的控制而设计
应用领域/适用场景:针对6缸/8缸高压共轨柴油机的控制而设计
方案详情:
针对6缸/8缸高压共轨柴油机的控制而设计。在保证功能实现的基础上,ECU还具有完整的自我诊断和保护功能。所有功率驱动通道都具有过流、过压、过温等保护措施,保证在异常情况下ECU和执行器的安全。
控制策略程序划分为5个控制系统:车辆扭矩协调器、发动机扭矩协调器、油量协调器、喷射控制器、轨压控制器。具备启动控制、怠速控制、轨压控制、多次喷射控制、冒烟限制、排气制动控制、后处理控制等功能,满足国四排放法规要求,可以匹配整车且能够在高温、高原等极端条件下进行稳定的道路运行,具备国产化的潜力。
项目指标/特点:
高适应性:可用于2~4缸GDI/PFI/GDI+PFI汽油机控制和2~8缸高压共轨柴油机控制。
高便捷性:软件配置简单,标定维护方便,可通过以太网远程诊断、标定、调试和升级。
高开放性:有丰富的算法模块库,可灵活调用,也可开放控制算法源代码,供修改和替换。
高智能性:有多个先进观测器算法、模型自学习算法和多核调度算法,供参考和使用。
高可靠性:符合相关可靠性标准和AUTOSAR及ISO26262标准,经过台架和实车验证。