BLDC电机控制器
应用领域/适用场景:本项目适用于新能源纯电动车BLDC牵引电机控制
方案亮点:可以用于48~300V,30KW的电机控制,集成了基本的整车控制信息,在低成本电动车辆应用中无需额外的整车控制器
方案详情:
自主研发项目。该控制器主要用于新能源纯电动车BLDC牵引电机控制。控制器中包括主控制模块及IGBT功率驱动模块。在主控之模块中的主控芯片采用英飞凌的16/32-bit单片机XC27xx。电控单元同时检测外部输入的驾驶控制信号与CAN通讯指令,并根据外部输入控制信号通过英飞凌汽车级IGBT模块HybirdPack1实现对BLDC的控制、驱动。
控制器可实现BLDC的四象限驱动运行,并可根据控制需要切换转速、转矩两种闭环控制模式;内置过压、过流、Hall纠错等故障检测与处理功能;集成了基本的整车控制信息,在低成本电动车辆应用中无需额外的整车控制器。
性能指标:
参数 | 指标 |
动力母线 | 48V ~ 300V |
峰值功率 | 30KW@300V |
峰值电流 | 400A |
峰值扭矩 | 100Nm |
峰值转速 | >5000rpm |