电动汽车整车控制器(VCU)
方案亮点:通过采集加速踏板信号、车速信号、制动信号和档位等车辆状态信号进而实现电动汽车驱动电机控制、高低压控制和能量管理。
方案详情:
自主研发项目。该电控单元适合应用于12V和24V两种供电环境,可用于轿车、大客车和商用车的电动汽车综合控制器。电源芯片采用Infineon的TLE6368,功率芯片Infineon的BTS723G,CAN驱动芯片Infineon的TLE6250,通过采集加速踏板信号、车速信号、制动信号和档位等车辆状态信号进而实现电动汽车驱动电机控制、高低压控制和能量管理。
性能指标:
参数 |
指标 |
工作电压 |
6~36 V |
工作温度 |
﹣40~125 ℃ |
工作电流 |
最小80mA,最大50A |
睡眠电流 |
≤1 mA |