车载远程维护终端
应用领域/适用场景:本项目适用于远程车辆数据采集、远程标定、远程故障诊断
方案亮点:十年积累,第四代产品, 支持高精度数据采集与存储
方案详情:
十年积累,第四代产品。支持丰富的通讯协议(ISO15765、ISO14230、ISO15031、CCP、J1939)可以实现远程车辆数据采集、远程标定、远程故障诊断等,同时支持高精度数据采集与存储。目前已经在多家整车、发动机企业以及科研机构
性能指标:
参数 |
指标 |
MCU |
Infineon XC2267M |
电源 |
9V-32V供电、四级保护、上电掉电管理 |
支持协议 |
J1939,KWP2000,CCPmaster, ISO15765,ISO14230,ISO15031 |
通讯 |
4路CAN 2.0B 、1路K line、1路RS232 |
数据存储 |
32G(最大) |
输入通道 |
6路模拟量 |
驱动接口 |
2路继电器驱动 |
该项目使用的英飞凌的物料清单:
单片机
BAS70-05
ESD24VS2B
BC846
BC817
TLE 7259G
TLE6250 GV33
NUP1105L
NUP2105L
TLE4250G
XC2267M-104F80L