6AP0215T08-HPD2(功能安全)IGBT驱动器
方案亮点:符合功能安全要求的智能型即插即用驱动器
方案详情:
6AP0215T08 - HPD2是符合功能安全要求的智能型即插即用驱动器,针对英飞凌 FS820R08A6P2B模块设计。
该驱动器基于英飞凌高集度成的功能型门极驱动芯片1EDI2010AS所设计,具有可编程控制功能,在系统启动时可进行状态配置,运行中可实时监测IGBT模块和驱动器的工作状态,以满足汽车逆变器不同工况要求,也能最大程度优化汽车逆变器的设计要求。
内置基于菊花链连接方式的16-bit SPI。总线在系统启动时用于配置设备,在运行过程中提供状态信息反馈到逻辑控制单元。SPI是与正常PWM命令的一个并行通道,无需直接控制IGBT的开关行为。
产品特点:
标准16位SPI接口(2MBaud)和菊花链支持(原边)
可编程主动有源钳位抑制信号(次边)
可编程两级开通和关闭
驱动板和IGBT门极状态监控
可编程控制退饱和短路检测和保护
原副边欠压和过压保护功能
退饱和检测及短路保护功能
故障信号诊断功能
直流电压检测和保护
内部带温度传感器及1%高精度NTC温度检测功能
核心器件通过AEC认证
性能指标:
参数 | 指标 |
单通道最大输出功率 | 2W |
峰值电流 | ±15A |
工作温度范围 | -40℃~ 105℃ |