针对英飞凌汽车级IGBT模块的驱动板
应用领域/适用场景:电动汽车充电,混合电动汽车、电机驱动以及商业化农用车
方案亮点:驱动板可直接与IGBT连接使用,客户提供电源信号和PWM信号就可以直接驱动IGBT,同时,接口会将驱动板的故障信号上传给客户进行监测
方案详情:
6AP0215T08-HPD驱动板是针对英飞凌汽车级IGBT模块FS820R08A6P2B设计的一款专用驱动器,适用于同为HybridPACK? Drive Module封装,电压等级800V及以下的汽车级IGBT模块,可安全可靠的驱动和保护IGBT模块
性能指标:
参数 |
指标 |
供电电压 |
14V~16v |
驱动通道数 |
6 |
单通道输出功率 |
1W |
峰值驱动电流 |
±15A |
短路保护功能方式 |
二极管检测退饱和电压 |
欠压保护 |
原副边均具有欠压保护 |
有源钳位保护阀值 |
600V |
母线电压检测保护 |
600V |
NTC检测保护 |
105℃ |
工作温度范围 |
-40℃~105℃ |
储存温度 |
-40℃~105℃ |
DC/DC隔离电源 | ±2kV |
该项目使用的英飞凌的物料清单:
功率器件
2ED020I12-FA
FS820R08A6P2B
1EDI2001AS
1EDI2002AS
1EDI2010AS
1EDI2015AS
1EBN1001AE
1EBN1002AE