卡车智能仪表系统
应用领域/适用场景:本项目适用于24V供电系统的卡车,是一款中低端的卡车仪表显示系统
方案亮点:仪表电机控制精细,柔和自然
方案详情:
自主研发项目。该仪表适用于24V供电系统的卡车,是一款中低端的卡车仪表显示系统;主控MCU采用英飞凌的XC2200系列单片机,通过采集各种组合开关信号、接收来自CAN网络上的信息包,解析出发动机信息、车辆行驶信息、底盘信息等等,在仪表盘上以指示警告灯或者在液晶屏上的显示出相应的信息。结构组成如下图所示。
性能指标:
参数 |
指标 |
工作温度 |
﹣40~105 ℃ |
仪表电机 |
控制精细,柔和自然 |
彩色液晶屏 |
采用TFT彩色液晶屏,全故障信息显示,视觉效果好 |