CSR-IM多目标高精度定位测速雷达
方案简介
CSR-IM多目标高精度定位测速雷达,是北京川速微波科技有限公司推出的新一代多目标测速定位卡口雷达产品。该产品采用国际先进的微波雷达技术,在雷达体制、信号处理、目标识别算法等方面均有重要改进和突破。雷达具有多目标识别跟踪能力,可同时监测1~4个车道;可获得雷达照射区内,各个车道车辆的速度、距离和车道信息。该雷达产品提高了各车道卡口系统的集成度,可实现对各个车道车辆的准确测速,精确触发和98%的抓拍率。
![solution_749](/export/sites/default/_images/SAMI/partners/gc-ecosystem/powersensor/solution_749_image1.jpg_1722615093.jpg)
应用场景
本方案适用于测速卡口:高速公路超速卡口抓拍、交通信息监控;城市快速路超速卡口抓拍、交通信息监控。
![](/export/sites/default/_images/SAMI/partners/gc-ecosystem/powersensor/solution_749_image2.jpg_1722615093.jpg)
性能指标
中心频率偏离误差 |
≤±20MHz |
测速范围 |
(5~250)km/h |
测速精度 |
(-4~0)km/h |
触发一致性 |
≤±1m |
反应时间 |
≤ 25ms |
工作温度范围 | -40℃~+70℃ |
电源 | (9~16)VDC |
抓拍率: |
正常路况(平均车速20km/h以上) |
|
正常路况(平均车速20km/h以上) |
|
正装:>98%(各车道96%以上) |
侧装:>97%(各车道95%以上) |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应