汽车 CAN 收发器
综述
高速 CAN 收发器,传输速度高达 8 Mbit/s,适用于汽车和许多其他应用。
最初,CAN技术的发明是为了在汽车中提供强大且可扩展的网络。 随着更快的数据速率,保持这种稳定性变得更加困难。 开发低数据速率,例如 500 kbit/s 或 1 Mbit/s的网络相对容易。 只有在较小且不太复杂的网络中才能实现使用 2 Mbit/s 或 5 Mbit/s 数据速率的更快的网络。
新的 CAN FD SIC 技术
"较低的日期速率网络的振铃可以通过时间来补偿,但是由于数据速率高,这个比特时间就不再可用。 然而,现代网络需要两者兼备:稳定网络和高传输速率。 这种信号完整性可以通过新开发的 CAN SIC收发器来得到。
该技术降低了成本,简化了网络架构设计,显着影响了现有的 CAN FD网络。
凭借新的 CAN FD SIC 技术,我们完善了 CAN 收发器产品,支持传输速率为 500 kbit/s 至 8 Mbit/s 的网络。"
产品
详情
视频
培训
应用
支持