TLE4998S8
综述
线性霍尔 IC TLE4998S8 经过专门设计,满足高精度角度和位置检测的要求。传感器提供基于 SAE J2716 标准的数字 SENT 信号,该信号由一系列脉冲组成。每次传输都包括多个数据半字节,其中包含传感器霍尔值、温度和状态信息。输出级采用开漏驱动器,使输出引脚仅为低。因此,高电平需要通过外部上拉电阻获取。此输出类型优势在于接收器可以使用更低的电源电压(如 3.3 V)。在此情况下,上拉电阻必须连接指定接收器电源。
特征描述
- 集成两个独立的线性霍尔传感器IC和单边半字节传输(SENT)漏极开路
- 输出信号(SAE J2716)
- 20位数字信号处理(DSP)
- 数字温度和应力补偿
- 16位整体分辨率
- 汽车工作温度范围-40°C -125°C
- 输出信号在整个温度范围以及寿命期间漂移极小
- 可编程参数存储在 EEPROM 中,具有单位纠错功能:
- SENT单位时间
- 磁范围,灵敏度(增益),补偿及输出斜率极性
- 过滤带宽
- 箝位电平
- 定制温度补偿系数适用于所有常见磁铁
- 内存锁定之前可重编程
- 电源电压4.5-5.5V(4.1-16 V 扩展范围)
- 可配置磁范围:±50 mT, ±100 mT, or ±200 mT
- 所有引脚均具有反极性和过压保护功能
- 输出短路保护
- 板上诊断(过电压、EEPROM 错误)
- 内部磁场值和温度输出
- 通用电源多传感器的编程与运行
- 磁传递函数两点校准,无迭代步骤
潜在应用
- 电位器置换稳健:无机械磨损,耐潮湿、温度、污染和振动
- 汽车应用和工业应用中的线性和角度位置传感,具有最高精度要求
- 适用于安全应用,如踏板位置、油门位置和转向扭矩传感
支持