Linear Halls
综述
是用于高精度角点检测和线性位置检测的可编程模拟/数字传感器
我们的TLE499x线性霍尔集成电路系列产品是高精度角点检测和线性位置检测以及电流测定的理想选择。我们的传感器测量磁场的垂直分量,并输出与磁场成正比的信号。英飞凌的可编程线性霍尔传感器可选择不同的接口,即PWM、SENT或SPC。
在转向扭矩传感领域,英飞凌的TLE499x系列为磁扭矩传感装配提供高精度线性霍尔传感器。为了最大限度地兼容各种电子控制单元(ECU)设计,TLE499x传感器具有PWM、SENT、SPC接口或成比例模拟输出功能。传导牵引套件以及1毫米厚的双传感器或单传感器表面贴装器件套件。
产品
详情
创新的叠装式双传感器技术与接合线的侧视图
双传感器解决方案,在同一个位置上采用两个冗余传感器
由于采用了创新的叠装安装技术,角度传感器系列的设备将两个独立的传感器组合在标准和节约空间的TDSO封装中,厚度仅约1mm。它具有与传统单一传感器封装相同的宽度和长度。与并排传感器放置的常见方法相比,顶部放置的优点包括在感测元件上具有更均匀的磁场并且占用的空间明显更小。这样可以节省宝贵的空间并降低安全关键应用的成本,因为低成本的铁氧体磁铁可以为传感器提供足够的磁场。
培训
应用
应用
- 检测线性位置和角度位置
- 检测踏板位置和油门位置
- 测量转向力矩
- 前灯调平
- 大电流检测
- 座椅位置检测和乘坐人检测
- 悬架控制
- 检测变速杆/手柄位置
- 检测燃料箱中的液位
- 电流检测例如用于电池管理
支持