TLE4968-1M
综述
新型TLE496x-xM / L系列霍尔开关可节省能源,使设计人员能够创建精确,紧凑的系统。
与同类竞争产品相比,TLE496x-xM / L产品的电流消耗仅为1.6mA,可将能耗降低多达50%。
由于其较小的磁滞,该系列为系统中的开关点的精准性提供了便利。集成的温度分布曲线可补偿磁漂移,在过温条件下,实现稳定的性能以及保证使用寿命。
TLE496x-xM / L产品采用最小的SOT23封装,与之前的产品相比,高度降低了10%。新型传感器还具有集成功能测试,可实现更好的系统控制。
特征描述
- 3.0 V 至 32 V 工作电源电压
- 通过未经调节的电源运行
- 反向极性保护 (-18 V)
- 过电压能力高达 42 V,无需外部电阻
- 输出过电流和过温保护
- 通过主动误差补偿
- 高磁性阈值稳定性
- 低抖动(典型值0.35μs)
- 高 ESD 性能
- 小型 SMD 封装 PG-SOT23-3-15 (TLE4968-1M)
潜在应用
- BLDC 转子位置测量
- 凸轮轴或变速箱应用速度与位置测量
支持