效率提升新境界

相较于成熟的 OptiMOS™ 5 技术,英飞凌的领先薄晶圆技术可带来显著性能优势:

  • RDS(on) 降低 18%
  • FOM Qg x RDS(on) 改善近 29%,FOM Qgd x RDS(on) 改善近 42%
  • 更宽的安全工作区 (SOA)

英飞凌 OptiMOS™ 6 功率 MOSFET 100 V 系列主要面向开关电源 (SMPS) 、太阳能、电动工具和电池管理系统等应用。其性能的增强不仅可提升效率,还能简化热设计,减少并联,从而降低系统成本。