白皮书:提升基于GaN的USB-C EPR适配器和充电器的性能
随着USB PD 3.1标准的公布,可以实现高达240W的更高功率水平。然而,从5V到48V的宽输出电压范围给目前使用的转换器拓扑结构带来了新的挑战。在这篇白皮书中,提出了AC-DC PFC升压和DC-DC混合反激(HFB)的二合一组合,混合反激(HFB)也被称为不对称半桥反激拓扑结构,是最适合宽输入和输出电压的USB-PD充电器和适配器的搭配。
在本白皮书中,您将了解如何提高基于氮化镓的适配器和充电器的性能和功率密度
- 了解最适合宽输入和输出电压范围的USB-PD充电器和适配器的拓扑结构
- 了解业界首个用于USB-PD EPR的PFC+混合反激式二合一IC如何支持这种拓扑结构
- 了解相关的140 W参考板,以缩短上市时间