TLE7244SL
综述
SPIDER - TLE7244SL 是一款采用 PG-SSOP-24-7 封装的 8 通道低边开关,提供嵌入式保护功能。该器件专门设计在汽车应用中用作继电器驱动器。使用串行外设接口 (SPI) 对器件和负载进行控制和诊断。对于直接控制和 PWM,有 4 个输入引脚可供使用。该设备是单片集成的。功率晶体管由 N 通道 MOSFET 构成
特征描述
- 4 个输入引脚,支持灵活的 PWM 配置
- 由专用引脚实现跛行回家功能(直接驱动)
- 16 位 SPI,用于诊断和控制
- 菊花链功能,还兼容 8 位 SPI 器件
- 极宽的数字供电电压范围
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 所需微控制器 I/O 数量更少
- 保护负载和器件
- 减小 PCB 空间占用
- 提升可靠性
- 外部元件更少
- 节约成本
潜在应用
- 车身控制模块
- 车门模块
- ECU
- 工业自动化
- 继电器和电磁阀驱动
- 步进电机驱动
支持