BTS3060TF
综述
BTS3060TF 是一款 50mOhm 智能单通道低边电源开关,采用 PG-TO252-3 封装,提供嵌入式保护功能。
功率晶体管由 N 通道垂直功率 MOSFET 构成。该设备是单片集成的。
BTS3060TF 符合汽车标准,针对 12V 汽车和工业应用进行了优化。
特征描述
- 用于过压保护的有源箝位
- PCB 保护和布线保护的有效电流限制
- 静电放电保护(ESD)
- 具有锁定行为的过温关断
- 3.3V 和 5V 兼容逻辑输入
- 关断状态下,功率 DMOS 漏电流极低
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 具有高稳健性
- 3.3V 微控制器兼容
- 低DMOS漏电流
潜在应用
- 继电器更换
- Lambda 加热
- 小型电动机
- 电磁线圈
支持