PROFET™ | Industrial Smart High-Side Switch
综述
成熟的高边开关工业 PROFET™ 产品旨在满足各种工业应用需求,包括所有类型的电阻、电感和电容负载。由于其突出的能量稳健性,所以非常适合于切换甚至更高的电感负载和驱动继电器。其主要应用领域包括高电压环境(VBAT 高达 58v)、高速 PWM 应用(高达 1 kHz),且最显著的能力是可平滑地切换较高电感。工业 PROFET™ 可用于驱动任何类型的传感器单元、指示器、显示器、LED、继电器、阀门和磁性致动器,或替代机电继电器、熔断器和分立电路。工业 PROFET™ 也非常适合长布线应用或任何其他类型电感负载或空间受限应用。
Infineon Developer Community is available 24x7 for you to connect and network with engineers across the globe. Get help from Infineon support engineers, and expert members to solve your design challenges anytime, from anywhere, in any topic, and in your preferred language.
产品
视频
培训
应用
应用示例
1.工业自动化系统图
系统优势
- 适用于数字输出开关、电机或机器人控制,传感器或辅助电源等分散负载的保护切换
- 适用于所有类型的复杂负载,包括高电感(高 EAS)
- 工业任务配置文件要求的出色稳健性和可靠性
- 采用低漏源导通电阻 (R DS(on)) 的热优化产品,可应对高环境温度,也可用于有限冷却甚至无冷却的场合
- 具有诊断和保护功能,保障系统安全运行
- 小巧紧凑的设计,实现更高的集成度,用于空间受限的应用
2. PLC—可编程逻辑控制器数字输出模块
系统优势
- 适用于所有类型的复杂负载,包括高电感 (EAS),因为可编程逻辑控制器 (PLC) 制造商无法预测最终客户将如何使用数字输出
- 具备工业任务配置文件要求的出色稳健性和可靠性
- 低低漏源导通电阻 (R DS(on)) 的热优化产品,可应对冷却有限甚或无冷却的输入/输出 (I/O) 模块内的高环境温度
- 具有诊断和保护功能,保障系统安全运行
- 小巧紧凑的设计,实现更高集成度
- 满足输入/输出模块的准标准电流 2A 和 0.5A,但也降低微型可编程逻辑控制器内的电流
支持