BTS41K0S-ME-N
综述
BTS41k0S-ME-N 是一个受保护的 1 Ω单通道智能高边 NMOS 功率开关,采用 PG-SOT223-4 封装,配有电荷泵和电流控制输入、采用智能电源单片集成技术。
特征描述
- 电流控制输入
- 能够驱动各类负载(电感式、电容式和电阻式)
- 负电压钳位在输出端,带有感应负载
- 电流限制
- 非常低的待机电流
- 热关断时重启
- 过载保护
- 短路保护
- 过压保护(包括负载突降)
- 反向电池保护
- 接地损失和Vbb保护损失
- 静电放电保护
- 改善电磁兼容性 (EMC)
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 适用于汽车应用中的各类电阻式、电感式和电容式负载
- 电流控制功率开关,适用于 12V、24V 和 45V 的直流汽车和工业应用
- 电磁继电器驱动器
- 信号放大器
视频
培训
支持