TLE94104EP
综述
TLE9410EP 是受保护的四倍半桥驱动器,专为汽车运动控制应用而设计,如加热以及通风和空调 (HVAC) 活门直流电机控制。该产品是系列产品中的一款,该系列产品提供半桥驱动器,有 3 个输出到 12 个输出,具有直接接口或 SPI 接口。半桥驱动器设计用于以串联或并联方式驱动直流电机负载。通过 16 位 SPI 接口控制正向 (cw)、反向 (ccw)、制动和高阻抗工作模式。它可以提供短路、开路负载、电源故障和过温检测等诊断功能。结合极低的静态电流,该器件在汽车应用领域极具吸引力。精密小巧的散热焊盘封装 PG-TSDSO-14,提供良好的热性能,节省 PCB 板空间和成本。
特征描述
- 四个半桥功率输出
- 睡眠模式下,超低功耗
- 具有迟滞的 3.3V/5V 兼容输入
- 所有输出均有过载和短路保护
- 可独立诊断输出(过电流、开路负载)
- 所有高边和低边均可在导通状态下进行开路负载诊断
- 16 位标准 SPI 接口,有菊花链和帧内响应功能,以便进行控制和诊断
- 借助全局错误标志进行快速诊断
- 过温预警和保护
- 过电压和欠电压锁定
- 交叉电流保护
潜在应用
- HVAC 活门直流电机
- 单稳态和双稳态继电器
- 后视镜 x-y 调节和后视镜折叠
支持