综述
特征描述
- 运行电源电压 5 V 到 28 V
- 每个输出晶体管典型 RDSon = 150 mΩ (25 °C)
- 连续直流负载电流 5 A (TC < 100 °C)
- 输出电流限制典型值 6.6 A ± 1.1 A
- 输出电流超过 8 A 时短路电路关断
- 兼容TTL/ CMOS 的逻辑-输入
- 开关频率高达 30 kHz
- 上升和下降时间针对 0.5-2 kHz 频率范围进行优化
- 过温保护
- 短路保护
- 欠电压禁用功能
- 通过 SPI 或状态标志(可配置)进行诊断
- 启用和禁用输入
- PG-DSO-20-65 电源封装
- 环保产品(符合 RoHS)
- 兼容TTL/ CMOS 的逻辑-输入