TLE6209R
综述
TLE 6209 R 是一款集成功率 H 桥,具有 D-DMOS 输出级,适用于驱动直流电机等双向负载。该产品设计基于英飞凌智能电源技术 SPT,支持在同一单片电路上集成双极 CMOS 和功率 D-MOS 器件。正向 (cw)、反向 (ccw) 和制动工作模式通过两个控制引脚 PWM 和 DIR 调用。
集成过电流、开路负载、对地短路、对电源电压短路或负载短路保护和可靠诊断。详细诊断信息通过 8 位 SPI 状态字提供。集成斩波器电流限制对电流实施限制,例如在直流电机发生机械阻碍时降低功率损耗。多个器件参数可以通过 SPI 控制字设定。配备预警、警告和关断三级温度监控,在功率大幅降低条件下实现受控运行。
特征描述
- 提供高达 6 A 的连续电流和高达 7 A 的峰值电流
- 针对直流电机管理应用进行了优化
- 极低 R DS ON,25 ℃ 条件下典型值 150 mΩ 每个开关
- 工作电源电压高达 40V
- 过电压保护可以保护高达 45 V 的瞬态电压
- 输出短路保护
- 标准 SPI 接口,带有菊米链功能
- 可调节斩波器电流调节,电流可以高达 7 A
- 带有预警、警告和关断的温度监控
- 过电压和欠电压锁定
- 开路负载检测
- 通过 SPI 提供详细负载故障诊断
- 通过有源续流最大限度降低功率损耗
- 通过电压斜坡调节降低电磁干扰
- 待机(禁止)模式下,电流消耗超低(25 °C 下典型值为 20 μA)
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
优势
- 全面保护和诊断功能,可用于安全相关应用,涵盖汽车全温度范围
- 无需外部续流二极管
- SPI 接口支持与微控制器进行双向通信
潜在应用
- 电子节气门控制系统
- 废气再循环系统
- 可变几何涡轮
- 废气门
- 共振充电片
- 旋转和下降活塞
- 可变气门定时
支持