BTM7741G
综述
BTM7741G 是Trilith IC系列的一部分,三个裸片集成在一个封装中:一个双高边开关和两个低边开关。这三个垂直DMOS芯片的漏极安装在分离的引线框架上。源连接到各个引脚上,因此BTM7741G可用于H桥以及任何其他配置。BTM7740G的双高边和两个低边开关均采用SMARTSIPMOS®技术制造。该技术将低R DS ON垂直DMOS功率级与CMOS电路相结合,用于控制,保护和诊断。
特征描述
- 四路D-MOS开关驱动器
- 可自由配置为桥接或四通道转换
- 针对直流电机管理应用进行了优化
- 低 R DSON 高边: 典型值110mΩ @ 25°C,最大270mΩ @ 150°C低边:典型值100mΩ @ 25°C,最大230mΩ @ 150°C
- 最大峰值电流:典型值10 A @ 25°C
- 超低关断消耗:典型值 5 µA @ 25 °C
- 小封装类型,增强型功率PG-DSO封装
- 工作电压高达 40 V
- PWM频率高达 1 kHz
- 状态标志诊断
- 短路保护
- 具有迟滞的过温断关断
- 内置箝位二极管
- OFF 状态下的开路负载检测
- 带迟滞的欠压检测
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 电机驱动
支持