Home 产品分类 功率器件 二极管 & 晶闸管 (Si/SiC) 片式晶闸管/二极管 片式二极管 Fast Rectifier Diodes Fast Rectifier Diodes 综述 采用片式封装,适用于1000 V至4500 V电压区间及450 A至690 A电流区间 产品 亮点 新款英飞凌®Prime Soft 系列 这些新型续流二极管非常适合高压直流 (HVDC)电压源换流器,中等电压驱动器等现代化 IGBT 应用。关断能力上取得较大的进步,提升至5 kA/us。 了解更多 适用于焊接应用的Eco Block技术 焊接技术是一项对成本效率要求较高的应用,适用于该应用的新款20 mm、34 mm及50 mm Eco Block模块拓宽了英飞凌功率模块的产品区间。在此之前,功率模块的产品区间只涵盖了压力触点应用。 了解更多 Power Stacks - 优化解决方案 针对高功率应用,英飞凌拥有丰富的产品系列,包括模块及器件的装配组合和堆栈,最高电流和电压分别为10 kA和40 kV。凭借着40余年的丰富经验,英飞凌将为您提供业界顶级的功率半导体产品。 了解更多 英飞凌Bipolar系列中的所有产品均符合RoHS(限制使用特定的有害物质)。RoHS是在电气和电子领域中旨在限制设备中有害物质使用的指导纲要。 相关信息 文件 设计支持 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 应用 支持 联系