Thyristor / Diode Modules
综述
模块化结构下的标准晶闸管和二极管组合
Thyristor / Diode Modules 子类别
双极功率半导体的适用范围极广,无论是几瓦级还是吉瓦级皆可胜任。
英飞凌为客户提供包括晶闸管和二极管在内的广泛的功率模块产品选择,电压和电流范围分别为1200 V至4400 V和61 A至1070 A。得益于针对性设计以及高度可靠的压力触点和焊接接缝技术,该模块系列可以兼顾成本和性能的优化需求。
我们的模块为几乎所有的相位控制和整流器应用提供了多种双器件/单器件拓扑。这些模块适用于多种应用,例如电力驱动、低压软启动器和通用电源。
产品
亮点
详情
Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG
Infineon Technologies Bipolar GmbH & Co. KG为高功率晶闸管、二极管模块和平板器件提供核心技术。这些产品采用不同的封装,得到了全球范围内整个能源链的广泛使用,无论是发电、电能的传输与配送,还是电能与机械能的转换,均能看到我们产品的身影。
视频
支持