C165
32-bit Arm® Cortex® Microcontroller (MCU) Families by Cypress
赛普拉斯半导体已正式并入英飞凌科技:双方的产品和技术高度互补。合并后,英飞凌将拥有业内更加全面,极具竞争力的产品组合,连接现实与数字世界。整合后的产品包括:用于互联时代的硬件、软件和安全解决方案。
增强现实与数字世界的连接
C166®S V1是英飞凌全功能16位单片微控制器系列的加强版产品。它结合了高水平的中央处理器性能和强大的外围功能。各种关键功能使C166®S V1性能高(所示时间,见100兆赫的中央处理器时钟):
带四级管线的高性能16位中央处理器
-
最短指令周期为20ns,大多数指令可在1个周期内执行
-
乘法运算100ns(16位*16位),除法运算200ns(32位/16位)
-
多条高带宽内部数据总线
-
寄存器式设计,带多个变量寄存器组
-
支持单周期上下文切换
-
为代码和数据提供16兆线性地址空间(冯·诺伊曼结构)
-
系统堆栈缓存支持自动检测堆栈上溢/下溢
高效控制指令集
-
数据类型:位、字节和字
-
灵活高效的寻址模式,无惧高代码密度
-
加强版布尔位操作,直接定址速度为6千比特每秒,用于外围控制和用户定义标志
-
运行时通过硬件陷阱识别异常情况
-
HLL支持信号量操作和高效数据
-
访问
外部总线接口
-
多路复用或多路分解总线配置
-
分段功能和芯片选择信号生成
-
8位或16位数据总线
-
根据五个可编程地址区域选择总线周期特性
16-Priority-Level Interrupt System
16级优先中断系统
-
多达112个具有独立中断向量的中断节点
-
16个优先级和4组(8个)级别
高达16个通道的外部事件控制器(PEC)
-
中断驱动的单周期数据传送
-
传送计数选项(外部事件控制器传送次数达到可编程数量后的标准中央处理器中断)
-
远程传送计数器
-
通道链接
-
消除为中断请求保存和恢复系统状态的系统开销
C166/XC166开发工具
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C166 ® | XC166 | 说明 |
---|---|---|---|---|
![]() The MathWorks, Inc. |
链接 |
X | X | 英飞凌C166®致力于实现英飞凌C166®和 XC166微控制器以及TASKING C166®编译器的实时自动生成和执行代码。英飞凌C166®致力于实现基于目标的快速原型化、嵌入式应用的生产部署和验证或性能分析,并提供一系列CAN功能。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C166 | XC166 | 说明 |
---|---|---|---|---|
X | X | C166的VX工具套件适用于XC2000/XE166/XC166/C166系列,是一套完整的编程包,包括C/C++编译器、汇编器/链接器和无缝集成调试器(模拟器、ROM 监视器、OCDS),它们集成在基于Eclipse™的IDE 上。 |
||
![]() 奥腾公司 |
X | X | 奥腾公司的经典C166工具套件是XC2000 / XE166 / XC166 / C166系列的完整编程包,包括集成到EDE(轻型简易的桌面环境)中的C / C ++编译器、汇编器/链接器和CrossView Pro调试器(模拟器、ROM监视器和在线仿真器)。 |
|
![]() Cosmic Software |
Cosmic C166和XC166交叉开发工具 |
X | X | 适用于Windows的Cosmic C交叉编译器包括IDEA - Cosmic的自主集成开发环境,该环境已针对C166 / XC166系列处理器进行预配置。 |
![]() Hightec EDV-Systeme |
用于C166的GNU C / C ++编译器套件 |
X | X | 来自 HighTec 的基于GNU的C16x编译器包含强大软件工具,可用于开发嵌入式应用程序。请注意,其不再支持C166工具套件。用户可通过HighTec支持页面请求获取下载链接。 |
![]() Keil™ (安谋控股公司) |
适用于XC166 / C166的专业开发人员套件 | X | X | Keil™ Software的µ Vision IDE将方案管理、设备制作、源代码编辑、编译、程序调试和完整仿真结合到一个强大的环境中。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C166 | XC166 | 说明 |
---|---|---|---|---|
![]() Hitex 开发工具 |
DProbeXC , DProbe167 | X | X | DProbe仿真系统是Hitex仿真的高端模块,支持XC166和C166全系列。基于仿真设备,可提供包括完整跟踪和实时代码覆盖的总调试控制 |
TantinoXC | X | 此紧凑型调试接口支持所有控制运行的调试工具,并可以提供高速下载和闪存功能 |
||
![]() hse-electronics GmbH |
HEXit | X | X | 用于分析和处理 HEX/BIN 文件的通用十六进制文件工具。 |
![]() iSYSTEM AG |
IC5000 | X | IC5000是一个统一的软硬件平台,该平台通过软件
更新可以适应基本调试、高级调试(跟踪、分析器、分析工具),
或 XC166 ™ 和 XC200 ™ 产品系列的测试工具。 可选的I / O模块增加了生成、监视和跟踪模拟以及数字信号的功能。 可以测量目标的持续电压、电流和功耗。
|
|
![]() Lauterbach Datentechnik GmbH |
TRACE32-FIRE for C166 | X | FIRE-166仿真器模块支持C166全系列。支持Bondout芯片的所有功能,可以在内部地址和数据、寄存器和外部访问上触发和选择性跟踪 | |
OCDS Debugger for XC166 | X | 基于XC166产品的OCDS-L1 JTAG调试器 | ||
TRACE32-FIRE for XC166 | X | FIRE-XC166 仿真器模块支持整个 XC166 系列。支持 Bondout 芯片的所有特性,可在内部地址、数据、寄存器和外围访问中运行触发器和选择跟踪程序。 | ||
In-Circuit Emulator for C166 | X | ICE-166仿真器模块支持C166系列的外合微分和非外合微分。支持 Bondout 芯片的所有特性,可在内部地址、数据、寄存器和外围访问中运行触发器和选择跟踪程序。 | ||
![]() pls Development Tools |
UDE/UAD2(+) for C16x |
X | 通用调试引擎(UDE) 是一个功能强大的 基于监视器 的调试器,适用于C / C ++应用程序。与 通用接入设备2(UAD2) 一起,通过串行接口、CAN总线和3端口引脚*提供快速灵活的目标访问功能。通用调试引擎支持 FLASH编程 和实时操作系统调试。主机接口: USB 2.0、IEEE1394(火线接口)*、100 MBit以太网*电气隔离目标接口*(* 通用接入设备2 + ) Eclipse插件 具有不受限制的交叉调试器功能 |
|
UDE/UAD2(+) for XC16x |
X | 通用调试引擎(UDE) 是用于C / C ++应用程序的强大调试器,包括 •片上和外部FLASH设备的编程 •CAN记录器和通过CAN总线进行调试 • 实时操作系统感知 • Eclipse插件 具有不受限制的交叉调试器功能 与通用接入设备2(UAD2)一起使用 它支持JTAG / OCDS L1接口的所有可用功能,如数据断点和触发传输记录。主机接口: USB 2.0、IEEE1394(火线)*、100 MBit以太网*电气隔离目标接口*,JTAG扩展器技术* * 通用接入设备2 + |
||
![]() Signum Systems |
JTAGJet | X | JTAGJet专为于英飞凌XC166平台设计,是一个基于JTAG边界扫描端口的实时、透明在线仿真器(ICE)。 | |
![]() Wave |
Multi- Infineon XC166系列 | X | 伟福 Multi-Infineon XC166调试器的安装套件和软件支持普通话和英语 |
适用于英飞凌C166 / XC166微控制器系列的DAVE™(第2版)
DAVE™(第2版)支持C166 / XC166衍生产品作为DAVE™集成包(DIP)文件。
-可免费下载所有最新的DAVE™集成包。
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C166 | XC166 | 说明 |
---|---|---|---|---|
![]() DAVE™ 主页 |
DAVE™ (第2版) | x | x | DAVE™作为数字应用虚拟工程师,是英飞凌科技股份有限公司的8位、16位和32位微控制器代码生成器。它提供初始化、配置和驱动程序代码,方便初学者以及专家编程。 |
![]() Willert Software Tools GmbH |
用于C166的嵌入式UML Studio | x | x | 嵌入式UML Studio 166为英飞凌C166和XC166产品提供了全图形化UML开发环境。目前可以通过在C中使用Rhapsody创建的UML设计生成高效生产C代码 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C166 | XC166 | 说明 |
---|---|---|---|---|
![]() 奥腾公司 |
TASKING C166软件开发工具套件 | X | X | 奥腾公司的C166软件开发工具套件是XC166 / C166系列的完整编程包,包括C / C ++编译器、汇编器/链接器和调试器(模拟器、ROM监视器和在线仿真器-L1) |
![]() Keil™ Software |
XC166/C166 专业开发人员套件 | X | X | Keil™ Software的µ Vision IDE将方案管理、设备制作、源代码编辑、编译、程序调试和完整仿真结合到一个强大的环境中。 |
![]() Lauterbach Datentechnik GmbH |
TRACE32-SIM | X | X | 软件与内电路仿真器和 ICD 调试器兼容 |
![]() PLS GmbH |
通用调试引擎/ PCI-C16xUDE/PCI-C16x | X | 高速PC67C / PCI是16位PCI板。其特色为集成的C167CR微控制器和1MB的随机存取存储器可作为基于硬件的模拟器用于C16x代码开发。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C166 | XC166 | 说明 |
---|---|---|---|---|
![]() AbsInt Angewandte Informatik GmbH |
aiT 最坏情况执行时间分析器 | X | aiT 最坏情况执行时间分析器在实时系统中静态计算在最坏情况下执行任务的时间(WCET)的严格界限。它们直接分析二进制可执行文件,并考虑了内存和管道行为。 | |
StackAnalyzer | X | StackAnalyzer 可以自动确定应用程序中任务的最坏堆栈使用情况。分析结果在调用图和控制流图中以注释显示。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C166 | XC166 | 说明 |
---|---|---|---|---|
![]() Elektrobit |
tresos with ProOSEK | X | X | 图形配置工具,根据 HIS 规范为 ProOSEK(OSEK/VDX-COM 3.0)和 I/O 库提供支持。 |
![]() Accelerated Technology |
Nucleus PLUS | X | Nucleus PLUS是一款实时、抢占式、多任务内核,专为要求精准时间的嵌入式应用而设计。 | |
Nucleus OSEK | X | Nucleus OSEK是Accelerated Technology推出的OSEK / VDX全功能操作系统 | ||
![]() CMX Systems |
CMX-RTX | X | X | 实时多任务操作系统 |
![]() ENEA |
OSE Epsilon | X | X | OSE Epsilon 占用空间小,约为 4KB。内核完全用汇编语言编写,中断延迟误差极小。 |
![]() ETAS |
RTA-OSEK and ERCOSEK OSEK operating system | X | X | 支持基于OSEK-OS的应用程序的规范、分析和安装的工具套。 |
![]() EUROS Embedded Systems |
EUROS | X | X | EUROS是嵌入式领域的实时操作系统,具有内存要求小、响应时间短和可用驱动程序多的特点。 |
EUROSmot OSEK操作系统 | X | X | EUROSmot静态实时操作系统。它支持各类一致性等级的OSEK API | |
![]() Keil™ Software |
RTX166 TINY | X | X | 专为单芯片应用而设计的小型实时内核。RTX166 Tiny内核只需要1500字节的代码空间,非常适合不需要实时操作系统功能的应用程序,如消息传递、信号量和内存池管理。 |
![]() Vector Informatik GmbH |
osCAN OSEK 操作系统 | X | X | 基于 OSEK/VDXTM 标准的实时操作系统。osCAN 是一种具有优化特性的抢占式实时多任务操作系统。 |
企业名称与网页链接 | 产品名称 | C166 | XC166 | 说明 |
---|---|---|---|---|
WriteNow! 系列 | X | X | WriteNow! 多系统内编程器是通用的 ISP 工具,可以以任何给定设备的最大理论速度对八个设备同时进行编程,并且专为生产环境而设计。WriteNow 尺寸小,并拥有多功能接口!编程器可以方便、轻松地将它们集成到自动测试设备(ATE)以及编程和测试设备中。 | |
![]() BP-Microsystems |
1600 通用编程器 | X | X | 1600 是最终工程设备编程器。在速度、设备支持、易用性和灵活性方面,1600 无与伦比 |
![]() ELNEC |
BeeProg | X | X | 极速通用 48 引脚驱动编程器。编程器可以通过 LPT 或 USB 接口连接到个人电脑。编程器通过 USB 将更多的编程器连接到个人电脑来提供多道程序设计可能性 |
BeeProg+ | X | X | 具有 ISP 功能的极速通用 48 引脚驱动编程器。编程器可以通过 LPT 或 USB 接口连接到个人电脑。编程器通过 USB 将更多的编程器连接到个人电脑来提供多道程序设计可能性。 | |
BeeHive4+ | X | X | 具有 ISP 功能的极速通用 4x 48-pindrive 并发多道程序设计系统。编程器可以通过 USB 接口连接到个人电脑。 | |
BeeHive8S | X | X | 具有 ISP 功能的极速通用 8x 48-pindrive 独立并发多道程序设计系统。 | |
![]() HI-LO SYSTEMS |
ALL-100 | X | X | ALL-100 系列是通用设备编程器。对于时间消耗设备,可以通过 USB 端口将多达8套的 ALL-100 连接到个人电脑,以便最大程度进行编程。 |
![]() Hitex Development Tools |
Tantino Service Flasher Tool XC166 | X | JTAG Service Flasher 工具用户界面使用方便,可用于内部和外部闪存设备。通过 USB 连接到个人电脑 | |
XC-Flasher | X | 基于JTAG的FLASH编程器,支持1到16个器件以用于编程内部和外部FLASH器件。 | ||
![]() hse-electronics GmbH |
FLASHit developer | X | X | 用于C166、XC167、XE166、XC2200、XC2300、XC2700目标系统(及其衍生产品)的高速在线FLASH编程工具,带RS232提供的内部或/和外部闪存器。 |
FLASHit compact | X | X | 适用于您的客户或服务的版本。FLASHit Compact仅有一个文件,通过该文件使您的HEX文件(固件)和FLASHit与目标系统的最重要信息相连。此文件(FLASHit Compact)由hse-electronics提供。 | |
FLASHit builder | X | X | 自己轻松生成紧凑版FLASHit。使用FLASHit Compact Builder,您可以自己生成FLASHit Compact并将其提供给最终用户。 | |
FLASHit oem | X | X | 根据您的需求变更FLASHit版本 | |
![]() Infineon Technologies AG |
MemTool | X | X | MemTool是一款免费软件,专为 O n- C hip FLASH 编程而设计。 如需下载 MemTool,请前往软件下载。 |
![]() PLS GmbH |
UDE-MemTool | X | X | 通用调试引擎 / MemTool通过JTAG、CAN总线或串行接口为片上和外部FLASH设备提供安全、高速编程。它支持保护功能以及整个闪存擦除等特殊功能。生产闪存工具和服务闪存装置也可用。 |
带有 UAD2 (+) 的 UDE / MemTool Gang-编程器 | X | X | 通过JTAG、CAN总线或串行线路进行安全和高速FLASH / OTP编程。软件接口 COM 允许在客户生产环境中进行标准化集成。JTAG 扩展技术(UAD2 +) 特别适用于针式适配器。 | |
![]() SMH Technologies ™ |
FR I 系列 | X | 通用独立系统内编程器,FlashRunner 是第一个专为生产线设计的完整生产系统内编程器。FlashRunner 是第一个专为生产线设计的完整生产系统内编程器。FlashRunner 面向生产环境,可成到您的编程系统或自动测试设备(ATE)中,并可以在完全独立模式下工作或由主机系统控制。此外,它还支持当前以及未来的全系列英飞凌微控制器,包括 C166、XC166、XE166、XC800、XC2000XMC1000、XMC4000,和 TriCore 系列。 | |
FR II 系列 | X | 面向研发领域和实验室应用的基本编程器 | ||
FR III 系列 | X | 面向研发领域和实验室应用的基本编程器 | ||
FR Quattro | X | FlashRunner Quattro 是一款高度集成的系统内编程器,可同时编程多达八个不同的设备。Flash Runner Quattro 专为编程多 PCB 面板组件而设计。FlashRunner Quattro由一个托管编程和多路分解模块的主板、以及用于连接目标系统和主机/ ATE的各种连接器组成。 | ||
FR3070A | X | 适用于 Agilent 3070 公用程式卡的系统内编程板 | ||
FR PXI A3 | X | 世界上首个用于编程解决方案的通道并行编程系统——多目标PX | ||
FR CUBE | X | FlashRunner Cube 是一款高度集成的系统内编程器,可同时编程多达八个相同的设备。Flash Runner Cube 专为编程多 PCB 面板组件而设计。 | ||
![]() STAG IMO Group |
Quasar 通用编程器r | X | Stag 基于 Quasar Plus 个人电脑的通用编程器专为工程或生产应用而设计。可互换模块为各种设备套件提供插座,包括 DIP、PLCC、TSOP、PSOP、QFP、PGA 和 BGA | |
![]() Xeltek |
Super Pro 3000通用编程器 | X | Superpro 系列编程器可编程 IC,如 Eprom、Flash 和串行 ROM、PAL / PLD、MCU 等。 |
C166/XC166软件合作伙伴及下载
企业名称和网页链接 | 产品名称 | C166 | XC166 | 说明 |
---|---|---|---|---|
![]() hse-electronics GmbH |
FLASH加载器引导装载程序 | X | X | 定制引导加载器和应用程序的开发,用于 IRAM / PSRAM |
应用程序 | X | X | 用于闪存的定制应用程序开发 | |
![]() PLS GmbH |
UDE-Mon | X | X | 监视器开发工具包提供了一个便携式监视器开发解决方案,可用于创建特定应用程序监视器。除 ASC0 外,还支持 SCC 和 CAN 附加串行接口。 |
![]() port GmbH |
CANopen 协议栈 | X | X | 所有CANopen 源代码均符合CiA 标准 CiA301 和 CiA302 要求。公司的 CANopen 设计工具支持其它 CiA 设备配置文件。 |
CANopen 引导加载器 | X | 与 CiA301/302 兼容的 CANopen 引导加载器的源代码。 | ||
![]() Smart Electronic Development GmbH |
Flashloader ADLATUS | X | X | ADLATUS® 是用于汽车 ECU(电子控制单元)重新编程的模块化嵌入式软件解决方案 |
![]() Vector Informatik GmbH |
CANbeddedCAN 协议栈 | X | X | Vector CANbedded环境由许多自适应源代码组件组成,可以涵盖汽车应用中的基本通信要求。 |
CANbedded LINLIN协议栈 | X | Vector CANbedded LIN环境由许多自适应源代码组件组成,涵盖了应用于LIN环境中的基本通信要求。 | ||
Flash 引导加载器 | X | X | Vector嵌入式 Flash 引导加载器用于现场再编程,适用于大多数汽车制造商。它适用于 CAN、LIN 或 FlexRay 等车载网络 ECU。 | |
![]() Volcano Target Package |
Volcano Target Package | X | VTP由配置工具(Volcano配置生成器 - (VCFG))和为您的应用程序提供CAN和LIN通信所必需的软件模块组成。 |
产品名称 | C166 | XC166 | 版本 | 说明 | 手册与下载 |
---|---|---|---|---|---|
MemTool V4 | X | v4.7.3 | MemTool是一款专为片上闪存编程而设计的免费软件。MemTool V4 支持 XC800、XC166、XE166、XC2000、TriCore ™、XMC4000 系列和 XMC1000 系列。此版本还支持通过 UART 引导加载器对XMC4000 和 XMC1000 进行编程。 | 下载包含安装程序和发行说明的 exe 文件: MemTool v4.7.3 exe 下载 |
|
用于 TASKING编译器的XC166 - DSP库 |
X | v1.1 | XC166 DSP库是一个DSP函数库,具有C可调、手工编码汇编、通用信号处理程序等特征: •算术函数 •滤波器(FIR-,IIR-,自适应滤波器) •转换(FFT,IFFT) •矩阵运算 •数学运算 •统计函数 |
XC166 DSP Lib UserManual TASKING.pdf TASKING V1.1 XC166Lib.exe |
|
用于Keil编译器的XC166 - DSP库 | X | v1.2 | XC166 DSP库是一个DSP函数库,具有C可调、手工编码汇编、通用信号处理程序等特征: •运算功能 •过滤器 (FIR–, IIR–, 适配器过滤器) •晶体管(FFT, IFFT) •矩阵运算 •算术运算 •统计函数 |
XC166 DSP Lib UserManual Keil.pdf XC166Lib Keil.exe |
|
LIN 低电平驱动器 | X | v1.0 | 用于C164的LIN低电平驱动器。LIN协议概述,显示LIN子总线的典型应用,并说明英飞凌科技16位微控制器LIN软件驱动程序的操作。 | ap1608613_Lin-Driver.pdf |
|
MiniMon | X | X | v2.2.33 | MiniMon是一个微型监控程序,通过连接到任何C16x和XC16x微控制器系统的加载程序启动。包括以下功能:加载/保存/修改文件、Flash / OTP编程、视图存储器用作汇编代码、启动应用程序和SFR视图 | AP1606412_MiniMon.pdf Minimon_v2233.exe |
控制无刷 直流电机 |
X | 1.0 beta | 使用XC164CM驱动无传感器的无刷直流电机 | ap1609010_Brushless_DC_Motor.pdf ap1609010_Brushless_DC_Motor.exe |
微控制器媒体中心
请访问微控制器媒体中心观看更多视频
面向开放市场客户进行优化,为其搭载AURIX™或XMC™的系统提供包括软件和英飞凌其他产品(如功率器件、传感器产品和模块等)在内的支持。这些机构经过了培训,帮助您找到以应用或产品为导向的针对性方案。
支持模型 | |
---|---|
|
|
|
合作伙伴 | 描述/联系方式 |
---|---|
|
作为一家为独立的软件公司,ARCCORE为全球汽车市场提供AUTOSAR解决方案。ARCCORE的产品包括嵌入式软件平台及开发工具,可通过ARCCORE的主页轻松访问。ARCCORE拥有创新的业务模式,可对软件过程中的各个阶段提供支持,提供开源及商业许可条款。 |
![]() |
得益于对英飞凌MCU产品丰富的知识储备,Bluewind能够在产品设计的各个阶段为客户提供一体化专家级服务,涵盖设计周期的各个阶段:架构阶段、软硬件设计、产品测试、CE合规阶段和后期生产等。 |
E2-CAD ![]() |
作为一家采用简化架构的合资企业,E2-CAD于2001年由来自汽车电子行业的从业人员共同创立,为动力总成(电动汽车及变速箱)、仪表盘和车身控制等领域提供高水平咨询服务和产品开发支持。E2-CAD为嵌入式测试环境开发了一套快速的原型开发ECU。该ECU包含三个电路板:通用电路板含有面向传感器/执行器(电磁阀、电机、模拟输入等)的多功能接口,符合汽车标准的要求。其CPU电路板拥有Tricore TC 1797强劲的处理能力,同时配有BIOS以实现对应用软件的调整。此外,客户可选购第三方电路板,从而将其特定功能加入其中。 |
Cichon Engineering Consulting ![]() |
http://ing.cichon.com/infineon |
![]() |
http://www.elektrobit.com/ |
![]() |
eSyslogic为工业、消费类和多媒体领域的客户提供服务,助力客户实现更加快速的设计。 |
![]() |
http://www.etas.com/ |
![]() |
位于深圳的高科技公司Fineio已在业内建立起良好的声誉。我们提供专业的研发项目和完善的服务及支持,以满足客户提出的特殊需求。我们的产品和业务包含电磁炉、豆浆机、电磁热水器、空气加热装置、电磁压力锅、电磁式咖啡加热器、商用IH加热器及感应加热装置等。我们拥有专业的团队,在研发、设计和销售等方面经验丰富。我们的业务目标是,拥有广泛的称赞和影响力,成为所属领域的最佳品牌, |
![]() |
FTDI旗下的MM232R和UB232R是面向英飞凌XC800微控制器通信的工具,具有简单易用的特点。 这两款器件能够提供个人电脑的USB端口和微控制器UART端口之间的无缝连接,同时能够配合FLOAD(属于DAVEBENCH)实现高效运转。
应用:
|
![]() |
凭借着在微控制器设计领域积攒的35年经验,Hitex提供基于英飞凌微控制器软件、硬件及测试的开发工具和服务。对于符合SIL/ASIL(IEC61508及ISO26262)或B级标准 (IEC60335及IEC60730)的安全应用,Hitex可为您提供咨询、自测软件 、集成和认证等方面的支持。 |
![]() |
IHR是一家位于德国Rheinmünster的独立企业,在全球范围内设有办事处和公司代表(创立于1992 年,起初作为驱动器/总线软件(CAN、LIN、Flexray网)的测试实验室及开发商)。此外,IHR始终致力于与汽车领域内的一级供应商和OEM开展合作,参与到步进电机、执行器、车内通风和座椅舒适度调节等领域。项目(包括ASIL要求)将按照IHR Q管理体系(类似于ISO TS 16949标准)执行,工作以 SPICE流程为指导。 面向汽车行业的跨领域开发工具:
其他解决方案包括: 用于分析网络时间的专业系统 |
![]() |
http://www.kpitcummins.com/ |
![]() |
Kyocera公司提供专业的晶体和谐振器匹配服务,实现对客户电路板的评估。我们为您提供振荡器电路微调服务,并通过优化电容和电阻,获得最佳的性能和精度。如需查询我们的服务和产品,请点击以下链接: |
![]() |
http://www.medianesysteme.com/ |
![]() |
英飞凌与MESCO Engineering公司开展合作,为使用英飞凌微控制器的IO-Link开发和全面工程服务提供参考设计。MESCO IO-Link器件被移植到XC800微控制器中。 https://www.mesco-engineering.com/ |
![]() |
20多年来,PIXEL集团旗下的Mixed Mode公司始终为客户提供嵌入式及软件工程支持。 由于Mixed Mode公司是英飞凌的首选供应商合作伙伴,因此我公司拥有英飞凌微控制器平台和工具(如166、XMC、TriCore和Aurix系列)丰富的专业知识。 除了专业的开发服务外,Mixed Mode还为客户提供技术和流程咨询。 在公司座右铭“technik.mensch.leidenschaft”(科技、人、热忱)的指导下,我们为复杂的项目带来高质量成果。 |
![]() |
http://powerelectronics.de/ |
![]() |
Murata公司为陶瓷谐振器和晶体提供技术支持,为英飞凌的微控制器提供最佳的振荡电路。 https://www.murata.com/ |
![]() |
NDK Nihon Dempa Kogyo Co.Ltd是石英晶体行业的顶级品牌之一,成为该领域内的市场领导者,尤其是在汽车应用和电信领域中。凭借着在电路设计方面的丰富经验,我们提供测量服务以确保振荡电路中晶体的稳定振荡。有关我们服务的详细信息,请参考我公司德国合作伙伴Frischer Electronic GmbH的网址: |
![]() |
PowerELab为开关电源产品提供设计服务和整体解决方案的时间已有十年之久。我们在基于英飞凌微控制器和MOSFET的数字控制方面拥有丰富经验,并开发了可应用于高效转换器拓扑核心控制的标准MCU芯片组(http://www.powerEsim.com/提供在线仿真) AC-DC转换器、DC-DC转换器、LED驱动器、电子镇流器、电动汽车充电器、汽车电力电子、蓄电池充电器和逆变器等广泛的产品。我们的一站式设计和开发服务符合国际安全和EMC法规适用于批量生产问题。 |
![]() |
|
![]() |
在嵌入式系统领域,Softgate根据您的具体需求开发高性能软件。我们专注于实时系统、基础等级编程和通信总线领域。其中,我们在微处理器环境中的丰富经验扮演着重要的角色。Softgate公司在英飞凌8位及16位控制器和TriCore™架构方面拥有广泛的专业知识。目前,Softgate公司已经完成了来自汽车、医疗和消费电子行业中来种公司的诸多苛刻项目。http://www.soft-gate.de |
![]() |
http://www.sotec.eu |
![]() |
TELNET是一家提供离岸/近岸产品开发和工程服务的全球化供应商,采用合作伙伴关系的方式为全球客户提供服务。 TELNET专门为Aurix TC2XX平台开发出程序,为英飞凌的微控制器平台Aurix TC2XX提供经过培训和实践锻炼的工程师专家团队,以及ISO26262标准的基本知识。我们的目标在于,为所有AURIX TX2XX的用户提供支持,以实现所有软件集成目标,如复杂设备驱动程序开发、MCAL集成和Safetylib集成等。 得益于TELNET在巴黎(法国)和慕尼黑(德国)当地设立的子公司,我们能够为法国和德国的所有客户提供本地支持。 |
![]() |
按照安全关键标准开发软件会大幅增加开发成本、支出和风险。因此,优化您的设计流程以实现高效且高性价比的合规性设计至关重要。我们提供长期或短期项目咨询和指导等服务,并提供法规层面的培训和咨询,帮助您减少软件认证、软件开发和测试服务的成本,从而指导、协助或完全外包您的所有软件工程活动 - 例如缺 口分析等。我公司深层领域专业知识和行业标准的实际经验包括:航空电子标准DO-178B、DO-178C、DO-254,医疗标准FDA 510(k)、PMA,汽车标准ISO 26262,铁路标准CENELEC、EN 50126、EN 50128和EN 50129,工业自动化标准IEC 61508 |
英飞凌为客户的特定应用提供编程服务。在英飞凌微控制器固件和软件的基础上,我们针对客户的需求,对汽车和电动机控制等应用进行程序上的调整。
想要了解更多关于编程服务的信息,请联系距离您最近的英飞凌销售办事处或以下任一合作伙伴:
公司名称及链接 | C500 | XC800 | C166 | XC2000 | TriCore ™ | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() btv technologies gmbh |
X | X | X | X | X | btv提供:7x24小时优质编程及相关后续服务。我们的客户主要来自于汽车和通信领域。我司通过了TS16949和ISO9001认证。 |
![]() FALCON |
X | X | X | X | Falcon Denshi K.K.为日本境内的客户提供涵盖从单一器件到批量生产的编程服务。Falcon编程中心可以提供ROM编程服务、打标、干式包装、二维检测、三维铅扫描和套接字清理修复等服务。 |
|
X | X | X | X | X | 全面的自动编程服务: Flatek成立于2002年,针对大中华区市场提供编程和测试服务,在台北、深圳、上海、成都和郑州设有分支机构。Flatek是一家通过ISO-9001认证的公司。
|
|
![]() Hi-Lo Systems |
X | X | X | X | HI-LO SYSTEMS于2001年建立了编程中心 。该中心通过了ISO-9001和TS-16949认证 。HI-LO编程中心能够实现器件的编程、打标、卷带、烘干、干包装、激光打标、二维检测和三维引导扫描等服务,并且提供全面而有竞争力的解决方案,其中包括定制设备编程和封装。Hi-Lo为大中华区提供编程服务,包括台北、新竹、香港及上海等。 |
|
![]() HTV GmbH |
X | X | X | X | X | 电子元件编程: • 编程能力高于750000个/天 此外,我们还提供全面的服务,如复杂的序列号编程、带3D检测的自动化包装和卷轴服务、激光打标及标记清除等。
|
电子元器件的测试及认证: • 测试能力高于450000个/天 HTV提供快速、灵活的测试解决方案,以满足特定客户的需求。 我们可对晶圆、元件和组件进行测试并验证。
|
||||||
电子元器件的长期保存: 我司独特的吸热型气体阻隔法TAB®可实现长达50年的组件或成套设备保存。 |
||||||
X | X | X | X | X | 全面的自动编程服务 得益于在10年间积攒的经验,ProMik为客户提供值得信赖的编程服务以及完全自动化的集成编程系统。我司的服务范围涵盖自动设备处理/编程及铅检查(二维共线性级三维共面性)、激光标记以及可追踪物流服务。此外,ProMik为客户带来额外的优势:现场工程技术知识。
物流支持 Promik在该领域拥有丰富的经验,能够为主要的汽车客户提供STL(配送至生产线)服务 |
|
X | X | X | X | X | SEMITRON W.Röck GmbH于1975年由Dipl.-Ing. Werner Röck先生在德国南部创立。 我司目前拥有140名员工。作为一家独立公司,我司架构灵活,层次分明。 对于MCU、EPROM、FLASH(标准、NAND、NOR等)、OTP、PLD等安全器件的编程,我们使用DATA I/O、BP微系统、ELNEC、HI/LO等系统。 附加服务!
|
编程服务公司提供方:
如果贵司提供专门针对基于英飞凌微控制器的编成服务并希望出现在该列表中,请填写下方联络表格以发送邮件。