32 位 PSOC™ Edge Arm®
用于机器学习的下一代 MCU
PSoC™ Edge 专为下一代响应式计算和控制应用程序而设计,具有硬件辅助机器学习 (ML) 加速功能。 这一新的 MCU 系列通过降低人机交互的门槛和为终端应用程序增加情境感知,使终端产品变得更加智能和直观易用,从而提供更高级别的终端用户体验。 同时,通过嵌入式边缘保护技术提供强大的隐私和安全保护。
PSoC™ Edge 器件搭载高性能 Arm Cortex-M55 ,包括与 Arm®® Ethos-U55™ 和 Cortex-M33® 配对的 Helium™ DSP 支持,以及英飞凌的超低网络神经网络加速器。引线器件采用超低功耗22 纳米嵌入式 RRAM 技术。 这些器件支持“始终在线”的传感和响应,是智能家居、安防、可穿戴设备、机器人等高级物联网设备的理想选择。PSoC™ Edge 系列器件具有充足的片上存储器,可支持最先进的应用。PSoC™ Edge 由数十种器件组成,可为日益复杂的下一代智能系统提供可扩展性,同时实现软件重用和可移植性。
PSoC Edge 系列了增强智能性,在上一代 PSoC™ 设备中提供的大量人机界面模式(触摸、图形、语音)增加了对高级图形、音频和视觉应用的支持。 新系列支持在系列内轻松迁移应用程序,并为前一代设计提供升级途径。
在丰富的功能的支持下,开发人员可以利用 PSoC™ Edge 的强大功能满足其当前和未来的设计需求。 凭借强大的生态系统合作伙伴、全面的文档和业界认可的 ModustoolBox™ 软件,包括与 Imagimob 机器学习套件的集成,PSoC™ Edge 加快了上市时间。
为什么 PSoC™ Edge?
PSoC™ Edge通过提供硬件加速的神经网络计算,支持“始终在线”的低功耗和高性能运行,并在一个完全集成的 MCU 中配备适当大小的外设和片上存储器,从而支持新一代基于机器学习的以用户为中心的边缘设备。
PSoC™ Edge 使设计人员能够为下一代设备提供无与伦比的高度可用的最终用户体验。 你会设计什么?