USB005
综述
USB 转接器 – GUI 和控制器之间的接口
提供 PowIRCenter GUI 和控制器之间的接口。
此 USB 转接器适用于具有先前颁发软件许可证的特定客户。由于不会提供产品许可证,一般公众(如游戏玩家、超频玩家等)不适合购买此产品。如果您有疑问,请在购买前联系您的英飞凌代表
特征描述
无外部电源。USB 5V 连接器引脚供电
- i2c 速度高达 400 KHz。速度可以通过 PowIRCenter GUI 设置
- 要求 Silicon Labs USBXpress 驱动程序,该驱动程序包含在 PowIRCenter GUI 安装包中
- USB005 采用透明蓝色外壳
支持