3D人脸识别模组/门禁机
方案简介
本方案采用海思DV300主控,英飞凌TOF传感器以及虹软的活体判定以及3D人脸识别算法,实现安全性更高的活体判定和人脸识别。
应用场景
本方案采用海思DV300主控,英飞凌TOF传感器以及虹软的活体判定以及3D人脸识别算法,实现安全性更高的活体判定和人脸识别。
性能指标
参数 |
指标 |
识别率 |
1W人脸库,识别率99.3%,误识率0.5% |
识别率 |
10W人脸库,识别率98.6%,误识率0.55% |
活体攻击漏检率(不超过)
电子屏 |
0% |
打印纸/铜版纸 |
0.14%/0.63% |
照片 |
0.5% |
非人面具 |
0.23% |
扣像 |
0.40% |
低仿3D人脸 | 1.61% |
高仿3D人脸 |
24.76% |
使用英飞凌芯片
高仿3D人脸 24.76% 使用英飞凌芯片 方案开发状态
量产
商业模式
模组供应/整机