150W可编程调光LED电源解决方案
方案简介
本方案采用CRM PFC+LCC谐振DC/DC电路结构,布局紧凑、效率高、高PFC、低THD,满足全球各种认证要求,已经获得CCC、ENEC、CB、CE、UL认证; 调光信号和数字编程的接口共用,结构简洁、功能丰富、兼容性强,非常便于产品标准化设计及后期的供应链计划管理。
![](/export/sites/default/_images/SAMI/partners/gc-ecosystem/powersensor/solution_1495_image1.jpg_1864837327.jpg)
应用场景
本方案适用于LED路灯照明、工业照明等场合,兼容大部分智能控制要求
![](/export/sites/default/_images/SAMI/partners/gc-ecosystem/powersensor/solution_1495_image2.jpg_1696756505.jpg)
性能指标
参数 | 指标 |
输入电压范围 |
100-277Vac |
输出电压范围1(低压段) |
20-62Vdc/5.4Amax |
输出电压范围2(高压段) |
107-214Vdc/1.05Amax |
效率 |
93%max |
PF/THD |
PF>95%/THD<10% |
调光方式 |
0-10V/PWM/午夜调光/NTC等 |
使用英飞凌芯片
方案开发状态
量产
商业模式
模组供应
方案来源
深圳瓦特智汇科技有限公司(RS WATTS)