机器人技术

利用技术和见解优化您的机器人

机器人技术行业正在蓬勃发展,在制造、物流及其他领域创造了大量新机遇。当今机器人能够识别和驾驭周围的环境,与人类一起工作,并自学完成一项新任务所需的技能。虽然机器人能做的越来越多,但它们同时也变得越来越容易操作。在隔着安全围栏的传统工作场所以外,这些机器人正在协助和加强一系列新的和传统的应用。

如果没有半导体解决方案,这一切都无法实现。无论是工业机器人、协作机器人还是自动引导车(AGV),智能半导体是所有主要机器人功能(包括感测、运动控制、功能安全和安全性)的关键推动力。

我们的经验为您带来优势

作为机器人组件的领先供应商,同时也作为自己工厂的先进机器人的用户,英飞凌占据着独一无二的市场地位。凭借我们对机器人领域所有方面的见解,以及提供的全面功率产品和传感器产品组合,我们能够提供可靠的系统解决方案,应对机器人技术的最新趋势,并为几乎所有机器人设计增加价值。

这将转化成客户的直接利益。例如,当您选择英飞凌的高质量组件和解决方案时,您可以确定它们将无缝地协同工作,并且不会出错。此外,我们的即用型机器人硬件构建模块让您可以通过减少您和您的团队所需的工作,进而快速将项目推向市场。从硬件工作中节省的宝贵时间可用于开发算法,使自己从竞争对手中脱颖而出。

获益于一站式机器人商店

您无论是需要电源、电机驱动器、传感器还是定制的安全性解决方案,英飞凌将为您提供一站式服务,满足您的所有机器人应用需求。我们全面领先的半导体解决方案组合可以提供您所需的一切,让您充分利用任何机器人系统的全部潜力。凭借我们精心设计的产品以及我们的专业知识和成熟的经验,您的机器人项目将提升到一个新的水平。根据应用规格,您可以使用我们的产品轻松缩小控制箱尺寸并实施可靠的安全管理措施。我们的组件和解决方案还可以帮助您的设计达到最高集成度,并帮助您稳固业务的未来。简而言之,我们可以确保您的机器人系统始终保持领先一步。

我们的产品如何增强您的项目:

为最新的机器人技术趋势提供即用型的解决方案

无论特定的机器人应用为何,在英飞凌,您都可以找到适用于所有主要机器人趋势的即用型半导体解决方案。这包括功率管理、电机控制、安全性、通信、环境感知、定位和状态感知。

关注真正重要的事情

机器人项目的成功通常取决于所需半导体解决方案的可用性和可扩展性。在我们的生产工厂中,我们灵活地根据您的规格生产,同时始终秉持最高的质量标准。与我们合作,即可从我们独有的能力、卓越的机器人技术专业知识和专用的应用支持中受益。 

2:47

加快工业机器人的创新步伐

KEWAZO与英飞凌合作开发了世界上第一个现场施工机器人。 KEWAZO脚手架搭建机器人消除了人身安全风险,显著节省了人工成本,还使装配速度加快了40%甚至更多。 英飞凌即用型电子元件实现了当今的机器人功能:控制器、电源开关、门极驱动、传感器和安全。 得益于英飞凌的即用型构建模块,KEWAZO机器人在不到6周的时间内就实现了电子功能性。

机器人技术——一个具有巨大潜力的市场

在工业4.0时代,由于技术的广泛进步,机器人技术领域正在发生巨大变化。如今,配备智能传感器的新一代轻型机器人能够让人类和机器紧密而安全地进行协作。机器人都在日益提高自己的能力,通过使用深度学习技术自学新技能,无需在操作过程中进行任何编程。自主学习机器人的一个主要优点是可以快速部署完成广泛的任务。连接到更大网络的智能机器人可以从大数据和集体学习中获益。但是,要做到这一点,需要先进的传感器来收集相关数据。机器人利用这些信息不断跟进它们的运行状态和环境中的工作条件。

即用型机器人系统是机器人市场的另一种趋势。这些系统具有很大的吸引力,因为它们可以快速轻松地进行调试和部署,而无需耗时的编程。与此同时,机器人的移动性越来越大:如今,AGV是灵活生产的关键所在。更重要的是,AGV已经显示出巨大的潜力,可以为传统工厂以外的行业带来灵活性和效率,包括电子商务自动化和物流行业。

具有新技能的机器人很早以前就离开了生产基地,成为了农场工人、外科手术助手和家庭日常帮手。如今,创新的初创公司正在研发新的服务机器人,用于专业应用、家庭和日常生活中。半导体解决方案在未来必定还将继续成为广泛机器人功能和应用的关键推动者

工业机器人

在工业 4.0 和智能工厂的时代中,最新一代的工业机器人正在彻底改变传统制造工艺。全球制造商受益之处就是能够提高生产力和增强成本优化。无论机器人尺寸、轴数和有效负载如何,英飞凌广泛的产品组合都能为几乎所有工业机器人设计提供合适的解决方案。

了解更多

协作机器人

与传统的工业机器人不同,cobot(或协作机器人)是在安全舱的限制之外进行工作,与真人直接交互。这种设置需要一套精确的设计功能,特别是为了工作场所的安全。英飞凌采用合适的协作机器人半导体满足所有协作机器人项目的所有需求。例如,我们的雷达和传感器解决方案可提供工具,以维护最高安全标准,并让机器人离开以前的围栏工作环境。

了解更多

自动引导车

自动引导车(AGV)是自动化制造流程的自我推动力。然而,由于AGV种类繁多,要替每一个设计找出最合适的解决方案往往非常困难。因为我们提供机器人应用的全部产品组合——包括电源、电机驱动器、以及用于导航和环境扫描的传感器——因此我们有能力确保能够在几乎所有生产环境中找到最适合的AGV。

了解更多

服务机器人

从做家务到帮助病人、老人或残疾人,当今的服务机器人为全世界数百万需要帮助的人伸出援手。但是,服务机器人在家庭中的应用,即在家庭环境中与人们密切互动,在设计方面提出了独特的挑战。您与英飞凌合作,将获得一站式半导体供应,得以满足您对机器人设计的一切需求。

了解更多