面向摩托车、电动自行车和小型电动车

不断提高的生活标准、日益增强的有限自然资源保护意识和全球气候变暖的影响正在推动自行车和摩托车等小型传统车辆的控制系统从机械向电动转变。这一趋势显然是全球性趋势,在新兴市场中尤为明显。此外,全 球范围内对电动自行车(电动自行车和助踩式自行车)等小型电动车辆的需求日益增长。 

在短短的三年时间内,英飞凌借助其 8 位 XC800 微控制器成功地占据了全球三分之一的电动自行车市场。XC800 系列支持场定向控制 (FOC),从而实现电机的平滑、高效且无磨损运行。这些优势对于竞争激烈的中国电动车市场尤为重要。英 飞凌的低成本高收益 16 位和 32 位微控制器设备适用于要求高级实时性能的应用 。 更 加高端的 48V+ 系统即有此要求 。 这 些 16 位和 32 位微控制器为无传感器控制和新功能安全特性等新兴趋势创造空间 。

许多国家/地区日益严格的排放规定也推动小型 1 到 2 缸内燃机高效半导体解决方案的需求。除标准化油器之外,越来越多的客户都在寻找更加电气化的解决方案,从增强化油器到完全 EFI( 电控燃油喷射)。作为汽车电子设备市场的领导者,英飞凌借助一系列微控制器、传感器、电源、收发器、驱动器 IC、MOSFET、IGBT 以及完全集成的 U 芯片解决方案占据了有利的市场地位,能 够满足日益增长的节能效解决方案的需求。  

因此英飞凌积极帮助许多制造商达到更加严格的 CO 2 排放规定,提高整体能源效率并为现代消费者带来全新的移动性选择。