英飞凌与Spark Connected共同推出500 W无线充电模块

2023-9-4 | 市场新闻

2023 9 4 日,美国德克萨斯州达拉斯和德国慕尼黑讯】开发先进、安全和创新无线电源技术的全球领先供应商Spark Connected 与英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)共同宣布,面向市场推出一款名为Yeti 的500 W无线充电解决方案。这款可直接集成的无线充电模块适用于工业机械、自主移动机器人、自动导引车、轻型电动汽车、电动出行等各种电力密集型应用的供电与充电。

 

Yeti 500W 工业无线充电模块具备大功率充电输出能力,充电功率可达500 W,能够实现高效快速充电。此外,该模块的充电效率高达95%以上,堪称业界标杆。这不仅降低了功耗,同时还有利于散热管理,提升了系统的整体性能和耐用性。Yeti 500W无线充电模块在各个方向上都能允许超过40 mm的超大偏差容限范围,可提供无比流畅的用户体验,因此,即便方向不完全准确,Yeti 500W无线充电模块也能进行稳定可靠的充电。此外,该模块具有广泛的兼容性,可以为所有常见规格型号的电池以及具有常规电压值的电池充电。

 

Yeti 500W无线充电模块的多功能性,使其能够适用于广泛的工业级应用。Yeti 500W 的先进功能可保证稳健、安全的运行,比如过压和过流保护功能可防止充电器和连接设备遭受潜在的损坏或危险。并且,Yeti 500W采用能够轻松集成到现有工业系统中的设计,可以帮助那些希望在不造成重大中断的情况下扩展充电基础设施的企业快速将产品推向市场。

 

英飞凌科技应用营销高级总监Tony Antonacci 表示:“我们十分高兴能与Spark Connected合作,为其最新Yeti 500W 工业无线充电模块提供差异化的低功耗蓝牙微控制器和高功率器件。Yeti代表着充电功率和集成度的进步,它使各个行业都能够提高自身的运营水平并朝着高能效的未来无线技术发展方向迈进。”

 

Spark Connected 首席运营官 Ruwanga Dassanayake 表示: “通过将Spark具有颠覆性的无线电源技术与英飞凌丰富的半导体产品组合相结合,我们将帮助各个行业充分挖掘无线充电的潜力,打造真正的自动化系统并彻底改变它们的运行方式。这款生产级模块能够提供无与伦比的效率和便利性,相信它将为我们的客户开启充满创新与生产力的新时代。”

 

Yeti 500W集成了用于实现智能控制的英飞凌双核PSoC™ 63低功耗蓝牙MCU,以及英飞凌用于提高效率和减少电磁干扰的CoolGaN™产品。由于不需要物理连接器和电缆,这款无线充电系统实现了无缝、灵活充电,提高了工业应用场景的效率、生产力和安全性。

 

供货情况

 

Yeti 500W 工业无线充电模块将于 2023 年第3季度向客户提供样品。如需了解更多信息,请访问 www.sparkconnected.com

 

关于 Spark Connected

Spark Connected 是一家为工业、汽车、航空航天和消费类应用提供创新的无线电源解决方案的全球领导者。公司拥有从50W 到3kW的各种即用型无线电源和充电解决方案组合。Spark Connected 是无线充电联盟(Wireless Power Consortium)成员,引领着轻型电动汽车(LEV)和其他大功率应用的无线充电规范的制定与推进工作。通过积极参与标准制定,Spark Connected在塑造无线充电产业的未来、提升用户体验和推动行业发展方面发挥着至关重要的作用。

 

更多信息,请访问: www.sparkconnected.com

Information Number

INFPSS202308-147

Press Photos

  • 英飞凌与Spark Connected共同推出500 W无线充电模块
    英飞凌与Spark Connected共同推出500 W无线充电模块
    Spark_application

    JPG | 661 kb | 2126 x 1196 px