英飞凌推出车用全新XENSIV™ TLE4971系列传感器

2022-11-4 | 市场新闻

2022 11 14 日,德国慕尼黑讯】英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)近日宣布推出全新的XENSIV™ TLE4971系列传感器,进一步丰富其车用传感器组合产品阵容。这款3.3V的 XENSIV™ TLI4971器件采用带有集成式导轨结构的TISON封装,可支持25 A、50 A、75 A和120 A四种预设电流范围。TLE4971系列拥有紧凑的设计和先进的环境感知功能,适用于各类汽车用例,包括车载充电机(OBC)、高压辅助驱动器和充电应用等。此外,TLE4971系列传感器还可用于各种工业应用,如电动汽车直流充电机、工业驱动器、伺服驱动器、光伏逆变器等。

 

基于其独特的温度和应力补偿特性,英飞凌XENSIV TLE4971器件可实现精确的磁电流感测,并免受因磁芯的滞后或饱和效应产生的负面影响。由于采用了差分传感结构,无需磁芯或屏蔽即可使其免受杂散场干扰。另外,该系列传感器非常适合使用氮化镓(GaN)、碳化硅(SiC)等宽禁带解决方案的应用。集成的EEPROM允许客户根据不同应用定制传感器的过流检测(OCD)阈值和抗干扰脉冲滤波器。

 

该传感器系列采用小型PG-TISON-8-5封装,可为各种不同的应用提供高度紧凑的设计。借助220 µΩ的最小插入电阻与小于1 nH的电感值,系统损耗得以降低,且系统效率与测量精度得以提高。另外,该封装还具有高动态范围、高浪涌电流和领先的热性能。XENSIV TLE4971系列器件符合AEC-Q100 一级标准,适用于工作温度高达125°C的汽车应用,并且具有更高的输出精度。为了支持工业应用,该系列所有型号的传感器均提供标准版本和UL认证版本。

 

供货情况

英飞凌XENSIV™ TLE4971电流传感器系列现已开始供货,并将在2022慕尼黑国际电子元器件博览会(electronica 2022)上展出。更多信息,请访问 www.infineon.com/current-sensors

Information Number

INFATV202211-019

Press Photos

  • 英飞凌XENSIV TLE4971器件可实现精确的磁电流感测,并免受因磁芯的滞后或饱和效应产生的负面影响。
    英飞凌XENSIV TLE4971器件可实现精确的磁电流感测,并免受因磁芯的滞后或饱和效应产生的负面影响。
    XENSIV_TLE4971

    JPG | 286 kb | 2126 x 1083 px