英飞凌高性能GDDR3显存被ATI选中用于其下一代Mobility Radeon x1600显卡
2005年12月12日,德国慕尼黑讯——全球领先的内存产品供应商英飞凌科技股份公司(FSE/NYSE:IFX)今日宣布,该公司的512M GDDR3(图形双数据速率3)显存被ATI公司选中,用 于该公司针对笔记本电脑应用推出的Mobility Radeon X1600显卡。Mobility Radeon X1600是ATI公司最新开发的移动显卡,旨 在为轻薄笔记本电脑提供超凡的视觉体验和超快的图形处理能力,从而顺应在高性能设计中实现更高移动性和逼真视觉效果的潮流。
“这种GDDR3显存可以使Mobility Radeon X1600显卡提供超快的图形处理能力和卓越的功耗管理能力,” ATI公司副总裁兼集成与移动芯片组业务部总经理Phil Eisler说,“通过和英飞凌这样的行业领先公司密切合作,我们可以为客户提供功耗更低、性能更优的移动图形产品。”
英飞凌用于高性能笔记本和台式电脑3D图形应用的512M GDDR3显存可以支持高达800MHz的时钟频率,并采用32位接口,能够实现每针脚1.6G的数据带宽。此外,英 飞凌的节能沟槽技术可以使该DRAM大大降低功耗,延长电池的使用寿命,这对于所有移动图形应用来说都极为重要。
“3D游戏开发人员可以充分利用采用我们GDDR3存储技术的新型高性能图形处理系统的功能,而笔记本电脑用户也将从我们的节能沟槽技术中获益,在玩3D游戏的同时,实现更长的电池使用寿命,”英 飞凌副总裁兼图形事业部总经理Robert Feurle表示。
英飞凌采用种类均衡、技术先进、能耗更低的图形DRAM产品来满足成长型市场对图形产品的需求,这些产品能够支持从高端至主流计算机系统以至笔记本电脑中的3D图形和游戏应用。
英飞凌的512M 和256M GDDR3 DRAM采用16M*32和8M*32的模组结构,通过帧缓冲器和总线宽度的完美平衡来实现笔记本电脑的图形应用。由 于采用尺寸只有11mm*14mm的行业领先的FBGA(精细倾斜球状网阵排列)封装技术,这些部件非常适于空间受限型应用,如笔记本电脑。这种136针的FBGA倒装技术可以提供更低的电寄生值(电感、电 容和电阻),从而实现更高的运行速度,并确保更高的信号完整性。
该款GDDR3显存目前由英飞凌位于德国德累斯顿和美国里士满的工厂生产,并可以批量供应。
About Infineon
英飞凌简介
总部位于德国慕尼黑的英飞凌科技有限公司,为汽车和工业行业、固网通信市场提供半导体和系统解决方案,以及安全移动解决方案以及内存产品。英飞凌科技公司的业务遍及全球,在美国圣何塞、加拿大、亚 太地区的新加坡和日本东京等地拥有分支机构。2005财年(截止到9月份),公司实现销售额67.6亿欧元,在全球拥有约36,400名雇员。英飞凌公司已列入法兰克福股票交易所的DAX指数,并 在纽约股票交易所挂牌上市,股票代号:IFX。如欲了解更多信息,敬请登录www.infineon.com。
Information Number
INFMP200512.023
Press Photos
-
The Infineon 512Mbit GDDR3 graphics DRAM for high-performance mobile and desktop 3D graphics applications supports clock frequencies of up to 800 MHz and uses a 32-bit interface.MRX1600_CSP256_Chip_GDDR3_ATI.jpg
Der 512-Mbit-GDDR3-Graphics RAM von Infineon für leistungshungrige 3D-Grafik-applikation in mobilen und Desktop-Computern bietet ein 32-bit-Interface und erreicht Taktfrequenzen von bis zu 800 MHz.JPG | 527 kb | 1400 x 1200 px
-
The Infineon 512Mbit GDDR3 graphics DRAM for high-performance mobile and desktop 3D graphics applications supports clock frequencies of up to 800 MHz and uses a 32-bit interface.4380_GraphicsRAMGDDR3_300dpi.jpg
Der 512-Mbit-GDDR3-Graphics RAM von Infineon für leistungshungrige 3D-Grafik-applikation in mobilen und Desktop-Computern bietet ein 32-bit-Interface und erreicht Taktfrequenzen von bis zu 800 MHz.JPG | 621 kb | 2126 x 1593 px
-
The Infineon 512Mbit GDDR3 graphics DRAM for high-performance mobile and desktop 3D graphics applications supports clock frequencies of up to 800 MHz and uses a 32-bit interface.4338_GraphicsRAM16Mx32GDDR3front.jpg
Der 512-Mbit-GDDR3-Graphics RAM von Infineon für leistungshungrige 3D-Grafik-applikation in mobilen und Desktop-Computern bietet ein 32-bit-Interface und erreicht Taktfrequenzen von bis zu 800 MHz.JPG | 412 kb | 2519 x 1884 px