인피니언의 차량용 MCU AURIX™ TC3x, FreeRTOS 지원

Press Release

Nov 28, 2024

2024년 11월 28일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 AURIX™ TC3x 마이크로컨트롤러(MCU)에 FreeRTOS 지원을 추가했다고 밝혔다. 실시간 운영 체제(RTOS)는 마이크로컨트롤러에서 실행되는 핵심 소프트웨어 구성 요소로, 하드웨어 및 소프트웨어 리소스를 효율적으로 관리하여 작업을 적시에 안정적으로 실행할 수 있도록 한다. 하드웨어와 애플리케이션 소프트웨어 사이의 중개자 역할을 하는 RTOS는 개발자가 하드웨어의 복잡성을 무시하고 애플리케이션 코드에 집중할 수 있도록 한다. 이를 통해 다양한 추상화(abstraction) 레벨에서 애플리케이션 코드의 휴대성과 재사용성을 확보하고 출시 기간을 단축할 수 있다.

FreeRTOS는 20년 이상 널리 사용되고 있는 무료 오픈 소스 RTOS이다. 현재 AWS(Amazon Web Services)에서 적극적으로 지원하고 개발하고 있다. 또한 AWS는 AWS 서비스와 쉽게 통합할 수 있는 FreeRTOS용 미들웨어 라이브러리 세트를 제공하고 있다.

인피니언의 차량용 마이크로컨트롤러 소프트웨어 제품 관리 및 마케팅 책임자인 패트릭 윌(Patrick Will)은 "FreeRTOS를 지원하여 고객은 안정적이고 기능이 풍부한 오픈 소스 환경에서 애플리케이션을 빠르게 구축할 수 있게 되었다. 이 통합은 AURIX TC3x에서 신속한 기능 평가를 용이하게 하고, 특히 자동차 및 산업용 시장 고객들에게 AUTOSAR가 아닌 프로젝트를 위한 빠른 마이그레이션 경로를 제공한다."라고 말했다.

인피니언의 AURIX TC3x MCU는 자동차 및 산업용 시장의 엄격한 요구 사항을 충족하는 ASIL-D/SIL-3을 준수하도록 개발되었다. 고성능 TriCore™ 아키텍처로 구동되어 실시간 기능, 고급 안전 기능 및 기능 안정성을 제공하므로 까다로운 애플리케이션에 이상적이다.

www.infineon.com/aurix-tc3x

보도자료 사진

AURIX_TC3x

AURIX_TC3x

JPEG

2126x2004 px

Download
avatar

Eun Jin Park

Seoul, Republic of Korea

T +82 2 34600814

F +82 2 34600901

Send email