인피니언, 자동차 애플리케이션의 식별 및 인증을 위한 지문 센서 IC 출시

Press Release

Oct 21, 2024

2024년 10월 21일, 서울 – 지문 인식은 정확하고 비용 효율적인 생체 인식 성능을 제공한다. 지문 인식은 스마트폰을 사용하거나 차량의 사용자 인터페이스에 핀을 입력하는 등 다른 인증 수단에 비해 운전자의 번거로움이 적고 사용 편의성이 향상된다. 생체 인식 기능은 자동차 산업에서 떠오르는 추세이며, 이에 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)은 새로운 차량용 지문 센서 IC인 CYFP10020A00 및 CYFP10020S00을 출시한다고 밝혔다. 인피니언의 TRAVEO™ T2G 마이크로컨트롤러 제품군에 최적화된 지문 센서 IC는 오토모티브 산업의 AEC-Q100 요구 사항을 준수하며, 강력한 지문 인식 및 인증 기능을 제공한다. 따라서 차량 내 개인화와 충전, 주차 및 기타 서비스 결제 인증에 이상적이며, 다른 산업의 인증 및 식별  애플리케이션에도 적합하다. 인피니언은 바이오매치 알고리즘 소프트웨어를 위해 프리사이즈 바이오매트릭스(Precise Biometrics)와 협력하여 동급 최고의 지문 인식 및 인증 솔루션을 제공한다.

CYFP10020A00 센서는 -40 ~ +85°C의 동작 온도 범위를 지원하고, CYFP10020S00은 -40 ~ +105°C를 지원한다. 두 센서의 정밀 정전식 회로는 사용자 지문의 능선과 골짜기 패턴을 정확하게 캡처할 수 있다. 이 센서는 손가락 터치다운 및 리프트오프 이벤트를 감지하고,  선택적으로 사용자 손가락의 움직임을 추적하여 스크롤 및 메뉴 선택에 적합한 소형 트랙패드 역할을 할 수도 있다. 이 디바이스는 다양한 유형의 코팅과 베젤에 맞게 최적화할 수 있으며, 이러한 유연성 덕분에 고객은 전체 모듈의 모양과 느낌을 자신의 디자인 목표에 가장 잘 맞도록 맞춤화할 수 있다. 센서는 8.9 x 9.3mm BGA 패키지에 8 x 8mm 감지 영역을 제공하며 1.8 ~ 5.5V 범위의 전력 공급 옵션을 지원한다. 지문 데이터는 온칩 AES 하드웨어 블록으로 암호화되고 SPI 인터페이스를 통해 호스트 MCU(예: TRAVEO T2G 마이크로컨트롤러)로 출력된다.

 

공급

새로운 차량용 지문 센서 IC CYFP10020A00, CYFP10020S00과 평가 키트(KIT-FPG1-T2G-B-E-2M)가 제공된다. www.infineon.com/psocfpg1

보도자료 사진

PSoC_Fingerprint

PSoC_Fingerprint

JPEG

2126x2004 px

Download
avatar

Eun Jin Park

Seoul, Republic of Korea

+82 2 34600814

Send email