인피니언, 첨단 USB-C PD 어댑터 및 충전기를 위한 차세대 ZVS 플라이백 컨버터 칩셋 출시

Press Release

Jan 30, 2024

2024년 1월 30일, 서울 - USB-C PD(power delivery) 충전의 인기가 높아지면서 호환 충전기에 대한 수요도 증가하고 있다. 이제 사용자들은 강력하면서도 컴팩트한 어댑터를 찾고 있다. 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 2차 측 제어 ZVS 플라이백 컨버터 칩셋 EZ-PD™ PAG2를 출시하여 이러한 요구에 대응한다. 이 칩셋은 USB PD, SR(동기 정류기) 및 PWM 컨트롤러를 통합했으며, PET(펄스 에지 트랜스포머) CYPET121을 사용해서 1차 측과 2차 측 사이에 효율적인 통신과 절연을 보장한다. 또한 혁신적인 NCP-ACF(비-상보형 능동 클램프 플라이백) 및 QR-ZVS(영 전압 스위칭을 위한 유사공진 플라이백) 토폴로지를 지원하여 향상된 효율을 달성한다. 따라서 고효율 USB-C 어댑터, 충전기, 여행용 어댑터에 적합하다.

EZ-PD PAG2 제품군은 다양한 애플리케이션을 위한 범용적이고 효율적인 PD 솔루션을 제공한다. PPS(프로그래머블 전원장치)를 갖춘 PD 3.1 SPR(표준 전력 범위)과 빠르고 안정적인 충전을 위한 28V EPR(확장 전력 범위)을 제공한다. 넓은 범위의 와트에 적합한 이 칩셋은 BC v1.2, AFC, Apple 충전, QC5.0과 호환되고, 90~265VAC의 범용 AC 라인 입력을 지원하여 세계 어디서나 사용이 가능하다.

외부 ss 커패시터를 사용해서 프로그래머블 소프트 스타트 및 제어된 전원 공급을 제공하며, DCM(불연속 전도 모드), CrCM(임계 전도 모드), CCM(연속 전도 모드)은 물론 다양한 부하 조건을 위한 버스트 모드와 스킵 모드를 지원한다. 이러한 유연성으로 세계 여러 지역의 전원 소스와 디바이스 타입에 이상적이다. EZ-PD PAG2 제품군의 기능은 다양한 필요에 따라서 효율적이고 유연한 전력 관리를 보장한다.

EZ-PD PAG2 제품군은 4개의 특화된 제품으로 구성되었다:

  • EZ-PD PAG2S-AC: 효율적인 에너지 재활용 기능을 갖춘 2차 측 ACF 컨트롤러로 USB-PD 프로토콜 기능 포함
  • EZ-PD PAG2S-QZ: QR-ZVS 플라이백에 중점을 둔 ZVS 컨트롤러로 USB-PD 프로토콜 기능 포함
  • EZ-PD PAG2P: 1차 측 HV 스타트업 컨트롤러로 고전압 스타트업, PET 리시버, 게이트 드라이버, 결함 보호 등 다양한 기능을 통합하여 시스템 성능을 향상. x-cap 방전과 Vcc 부스트 컨버터를 특징으로 함.
  • EZ-PD PAG2S-PS: 통합 USB PD 및 SR(동기 정류) 컨트롤러로, 써드파티 PWM (펄스 폭 변조) 컨트롤러와 페어링 가능. 옵토커플러를 통한 정전압 및 정전류 제어를 위한 션트 전압 레귤레이터를 특징으로 하며, 빠른 턴온/턴오프 시간으로 동급 최상의 SR 성능을 제공하고, 전압-시간 적분을 지원하여 잘못된 SR 활성화를 방지함.

 

공급

EZ-PD PAG2 제품군은 현재 공급을 시작했다. 추가 정보는 www.infineon.com/EZ-PD-PAG2에서 볼 수 있다.

보도자료 사진

EZ-PD PAG2

EZ-PD PAG2

Illustration of EZ-PD PAG2

JPEG

2126x1417 px

Download
avatar

Eun Jin Park

Seoul, Republic of Korea

+82 2 34600814

Send email