인피니언, 초광대역을 선도하는 3db Access 인수로 커넥티비티 포트폴리오 강화

Press Release

Oct 05, 2023

2023년 10월 5일, 서울 - 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 취리히 기반의 스타트업 3db Access AG(3db)를 인수했다고 발표했다. 이 회사는 보안 저전력 UWB(초광대역) 기술을 선도하고 있으며, 이미 주요 자동차 브랜드가 선호하는 IP 제공 업체이다. 이번 인수를 통해 인피니언은 보안 스마트 액세스, 정밀한 위치 추적 및 향상된 센싱을 위한 포트폴리오를 더욱 강화하게 되었다. 인피니언은 이제 Wi-Fi, Bluetooth®(블루투스), Bluetooth® LE(저에너지) 및 NFC 솔루션을 포함한 커넥티비티 제품군에 UWB를 추가하게 되었다. 첫 번째 IoT 사용 사례에는 보안 액세스 및 인증, 정확한 위치 추적 및 실내 내비게이션, UWB 레이더 구현을 활용한 재실 감지 등이 포함된다. 인피니언은 3db 주식 100%를 인수하며, 거래 금액은 공개하지 않기로 합의했다.

인피니언 커넥티드 보안 시스템 사업부의 토마스 로스텍(Thomas Rosteck)사장은 “UWB 기술에 대한 3db의 전문성은 보안 커넥티드 디바이스의 시장 기회를 활용하기 위한 인피니언의 IoT 로드맵을 가속화한다. ABI 리서치*에 따르면, UWB 칩셋 시장이 연간 13%씩 성장하여 2028년에는 약 31억 달러에 달할 것으로 전망된다. 이제 양사는 저전력 소비, 향상된 물리 계층 보안, 풍부한 기능의 무선 주파수(RF) 프론트엔드 구성, 현지화에 최적화된 하드웨어 아키텍처를 결합한 완전한 시스템 솔루션을 함께 개발할 것이다.” 라고 말했다.

역동적인 UWB 시장과 수많은 제조업체의 수요가 빠르게 증가함에 따라 공급업체들은 연구 활동을 통해 차별화를 꾀하고 있다. 이제 인피니언과 3db는 전문성을 결합하여 고객에게 추가적인 혜택을 제공할 수 있게 되었다. 취리히 연방 공과대학교(ETH)에서 분사한 3db는 ETH와 전략적 파트너십을 유지하고 있고, 인피니언은 보안적인 위치 추적 및 센싱을 위해 관련 표준화 기구에서 협력을 강화하고 있다. 전 세계에 59개의 R&D 센터를 보유한 인피니언은 현재 31,000개 이상의 특허를 보유하고 있으며, 매년 매출의 13%를 R&D에 투자하고 있다.

 

*출처: ABI Research - Wireless Technology Segmentation and Addressable Markets, 2023년 9월

 

3db Access AG 소개

3db는 보안적인 초저전력, 고정밀 UWB 거리 측정 및 센싱 솔루션을 제공한다. 3db의 제품을 사용하여 귀중한 자산(차량, 건물)에 대한 입증 가능한 보안 액세스, 원활한 모바일 결제를 위한 보안 근접성 증명, 연결된 지능형 장치의 정확한 실시간 위치 파악 등 광범위한 애플리케이션을 구현할 수 있다.

보도자료 사진

Logo 3db Access

Logo 3db Access

JPEG

1181x1181 px

Download
avatar

Eun Jin Park

Seoul, Republic of Korea

+82 2 34600814

Send email