인피니언, 더 작고 전력 효율적인 산업용 및 컨슈머 디바이스를 위한 256Mb SEMPER™ Nano NOR 플래시 메모리 출시

Press Release

Mar 02, 2023

2023년 3월 2일, 서울 – 인피니언 테크놀로지스(코리아 대표이사 이승수)는 배터리로 구동되는 소형 폼팩터 전자 기기에 최적화된 SEMPER™ Nano NOR 플래시 메모리를 출시한다고 밝혔다. 피트니스 트래커, 히어러블, 헬스 모니터, 드론, GPS 트래커 같은 첨단 웨어러블 및 산업용 애플리케이션은 정밀한 추적, 중요 정보 로깅, 강화된 보안, 잡음 제거 등의 기능을 위해 더 적은 공간에 더 큰 용량의 메모리를 필요로 한다. Omdia에 따르면 블루투스 지원 헤드셋 및 헤드폰 시장은 연평균 25퍼센트(CAGR) 성장하여 2024년에는 10억 개 규모를 넘어설 것으로 전망된다. [1]

더 큰 메모리 용량에 대한 요구가 높아지면서 디자이너들은 제한된 보드 공간과 최대 배터리 수명이라는 과제에 직면하게 되었다. 인피니언의 SEMPER Nano NOR 플래시는 업계 최초로 고밀도, 소형 풋프린트, 업계 최고의 저전력을 모두 겸비한 솔루션으로, 견고한 엔지니어링 및 설계 지원을 제공한다.

256Mb 1.8V 구성으로 산업용 등급과 상업용 등급으로 제공되는 인피니언의 SEMPER Nano NOR 플래시는 40MB/s SPI 쓰루풋을 제공하고 업계 최고의 대기 전류 및 동작 전류를 달성한다. 내장된 ECC(error correction code) 기능은 신뢰성을 향상시키며, 구성가능한 섹터 아키텍처는 코드 또는 데이터 저장을 최적화할 수 있도록 한다.

SEMPER 솔루션 허브가 이 제품군을 지원한다. SEMPER 솔루션 허브는 원스톱 포털로, SEMPER Nano NOR 플래시를 애플리케이션으로 통합하기 위해서 필요한 모든 빌딩 블록을 제공한다. 소프트웨어, 툴, 여타 자원을 사용해서 고객은 설계 작업을 단축하고 제품을 빠르게 시장에 출시할 수 있다. 또한 새로운 SEMPER Nano Pmod 호환 메모리 모듈을 제공하므로 하드웨어 개발 플랫폼을 손쉽게 조립할 수 있다.

 

인피니언의 SEMPER Nano NOR 플래시

인피니언의 SEMPER Nano NOR 플래시는 초소형 폼팩터로 제공되며 전력 소모가 매우 낮다. 인피니언의 특허 기술인 MIRRORBIT™ 기술을 적용했으며, KGW(known good wafer), WL-CSP(wafer-level chip scale package), BGA 형식으로 제공된다. 256Mb 밀도, 1.8V 동작, 초당 최대 40MB의 SPI 쓰루풋을 특징으로 한다.

 

인피니언의 SEMPER 솔루션 허브

SEMPER 솔루션 허브는 설계 프로세스를 단축할 수 있도록 돕는다. 웹 포털에서 양산 등급 드라이버와 애플리케이션 코드 예제를 포함하는 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 이용할 수 있다. 또한 인피니언과 서드파티 업체들의 마이크로컨트롤러(MCU) 시스템 보드를 비롯해서 프로토타입 개발을 위한 하드웨어 키트, MCU 및 IDE(통합 개발 환경)를 제공한다. 지원되는 아키텍처는 인피니언의 PSoC™ 6와 AURIX™ TC375, 라즈베이 파이, NVIDIA® Jetson Nano™ 등이다.

 

공급

SEMPER Nano 제품은 KGW 및 WLCSP 옵션으로 제공된다. BGA 패키지는 별도 요청 시 제공된다. Pmod 호환 메모리 모듈은 부품 번호 EVAL-S25FS256T로 제공된다. SEMPER Nano 메모리에 관한 추가 정보는 www.infineon.com/semper-nano에서 볼 수 있으며, SEMPER Solutions Hub는 www.infineon.com/semper-solutions-hub에서 이용할 수 있다.

 

[1] 2022년부터 2024년까지 CAGR. 출처: Omdia, 모바일  임베디드 시장 전망 2022년 3분기

보도자료 사진

SEMPER Nano NOR Flash

SEMPER Nano NOR Flash

JPEG

2126x2004 px

Download