- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
ビジネス&財務プレス
2025/12/15
TRENCHSTOP™ 5 WR6
650 V TRENCHSTOP™ 5 WR6 (TO-247-3-HCC パッケージ)
製品
概要
TRENCHSTOP™ 5 WR6は、25°Cで最低のVCE(sat)1.4V を提供し、モノリシックに統合されたダイオードを特長としています。さらに、ESW が最も低く、沿面距離と空間距離が長いパッケージを備えています。
これらの製品の利点は、価格性能比の向上と、PFC および溶接アプリケーション向けに最適化されたダイオードです。
スイッチング損失の最小化とパッケージ汚染に対する信頼性の向上も、この製品ファミリーの特長です。
TO-247-3-HCC(沿面距離と空間距離が長い)パッケージ設計により、パッケージの汚染に対する信頼性が向上しています。価格性能比の向上と信頼性の高いパッケージ設計により、お客様は総所有コストを削減しながら、イノベーションにおいてより高いスイッチング周波数を実現できます。TO-247-3-HCCパッケージを備えたこの拡張された製品ポートフォリオは、さらなるアプリケーション向けに拡張する業界標準を設定します。
TRENCHSTOP™ 5 WR6は、25°Cで最低のVCE(sat)1.4V を提供し、モノリシックに統合されたダイオードを特長としています。さらに、ESW が最も低く、沿面距離と空間距離が長いパッケージを備えています。
これらの製品の利点は、価格性能比の向上と、PFC および溶接アプリケーション向けに最適化されたダイオードです。
スイッチング損失の最小化とパッケージ汚染に対する信頼性の向上も、この製品ファミリーの特長です。
TO-247-3-HCC(沿面距離と空間距離が長い)パッケージ設計により、パッケージの汚染に対する信頼性が向上しています。価格性能比の向上と信頼性の高いパッケージ設計により、お客様は総所有コストを削減しながら、イノベーションにおいてより高いスイッチング周波数を実現できます。TO-247-3-HCCパッケージを備えたこの拡張された製品ポートフォリオは、さらなるアプリケーション向けに拡張する業界標準を設定します。