これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

AIROC™ Bluetooth®モジュール

小型フォームファクター、長距離通信、効率的な設計を備えたインフィニオンの認証取得済ののAIROC™ Bluetooth®モジュールを選ぶことにより、お客様はお客様の製品を市場に投入するまでの時間を短縮することができます。

anchor

概要

インフィニオンは、モジュールを自社で開発、設計、テストを行っており、QDID取得済みの Bluetooth® モジュールサプライヤーのリーダーでもあります。これにより、モジュールの性能を長距離通信や低消費電力に最適化し、お客様は開発コストと労力を大幅に削減できます。 社内およびパートナーの幅広い選択肢を備えた当社の事前認証済みモジュールは、長距離通信および低消費電力向けに最適化されており、さまざまな民生用および産業用アプリケーションに最適なモジュールです。

主な機能

  • Arm® Cortex®-M0, M4 & M33, single & dual core
  • Arm® Cortex® with FPU
  • 最大150MHzのCPU速度
  • スモールフォームファクターモジュール
  • 高いリンクバジェットで信頼性の高いRF
  • PCBトレースアンテナ
  • 外部アンテナにより広範囲を実現
  • 最大105°Cの動作温度
  • セキュリティ内蔵
  • FCC、ISED、MIC、CE認定

製品

概要

インフィニオンの AIROC™ Bluetooth®モジュールは、シームレスなワイヤレス通信機能を簡単に組み込むことができ、お客様の製品を市場に投入するまでの時間を短縮することができます。

Bluetooth® Low Energy (LE) および Bluetooth® Classic モジュールのリーダーとして、インフィニオンの製品は、新しいテクノロジー、革新的な設計、および長距離のBluetooth® 接続性を実現したシステムを迅速に生み出すことに役立ちます。当社の認証プロセスは、認証試験の時間を最大16週間も短縮することに役立ちます。

厳しい環境でもデバイスが安定した接続を維持できるように当社のモジュールは信頼性を念頭に置いて設計されています。ユーザーフレンドリーな開発ツールと技術サポートにより、開発の複雑さを軽減し、製品を迅速に提供できるよう支援します。

インフィニオンの AIROC™ Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classicモジュールポートフォリオは、多様なアプリケーションに適した幅広いソリューションを提供します。当社の事前認証済みモジュールは、サイズ、電力、および通信距離が最適化されています。

インフィニオンの Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classicモジュールは、ベースとなるシステムオンチップ(SoC)、オンボード水晶発振器、受動部品、フラッシュメモリと完全に統合されています。

インフィニオンの Bluetooth® モジュールはEZ-Serialソフトウェアによってサポートされ、我々のモジュールに組み込まれており、一般的に必要とされるハードウェアとのシリアル通信や通信機能を簡単に提供する事ができます。これは、直感的なUIとAPIによってサポートされており、UARTインターフェースを介して機能し、さまざまなステータスレジスタを制御できます。

組み込みアプリケーションの迅速な開発のために、インフィニオンのBluetooth®モジュールは AIROC™ Bluetooth®ソフトウェア開発キット (SDK) でサポートされています。Bluetooth® SDKは、幅広いコード例を備えた ModusToolbox™ ソフトウェアおよびツールと統合されているため、高品質で差別化された製品を時間と予算どおりに市場に投入できます。

Bluetooth®コネクティビティは、エンターテインメントからインダストリアル、ウェアラブル、ロボテックス、ホーム、産業オートメーションまで、さまざまな業界に広がっており、Bluetooth®組み込みモジュールは私たちの世界をネットワークに繋ぎます。

インフィニオンの認証済みAIROC™ Bluetooth®モジュールは、長距離および低消費電力向けに最適化されたエッジコンピューティング機能の迅速な開発を可能にし、さまざまな民生および産業用アプリケーションに最適です。

当社の重点アプリケーション/ユースケースには、次のようなものがあります。

民生製品

産業用アプリケーション

Bluetooth® LEおよびBluetooth® Classicの認証済みモジュールを提供してきた豊富な経験を持つインフィニオンの認証試験および認証プロセスは、正確かつ厳格です。

インフィニオンの AIROC™ Bluetooth®モジュールは、Bluetooth® SIGの認定を受けており、FCC、ISED、MIC、CEなどの認証も取得済です。これにより、複雑なボードの立ち上げ、RF/仕様テスト、パフォーマンステスト、レギュレトリーテストに複雑なプロセスに対処することなく、独自のIoT製品の開発に集中できます。

インフィニオンの認証済み Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classicモジュールを使用した最終製品は信頼性が高く、常に卓越した技術を提供します。

インフィニオンの AIROC™ Bluetooth®モジュールは、シームレスなワイヤレス通信機能を簡単に組み込むことができ、お客様の製品を市場に投入するまでの時間を短縮することができます。

Bluetooth® Low Energy (LE) および Bluetooth® Classic モジュールのリーダーとして、インフィニオンの製品は、新しいテクノロジー、革新的な設計、および長距離のBluetooth® 接続性を実現したシステムを迅速に生み出すことに役立ちます。当社の認証プロセスは、認証試験の時間を最大16週間も短縮することに役立ちます。

厳しい環境でもデバイスが安定した接続を維持できるように当社のモジュールは信頼性を念頭に置いて設計されています。ユーザーフレンドリーな開発ツールと技術サポートにより、開発の複雑さを軽減し、製品を迅速に提供できるよう支援します。

インフィニオンの AIROC™ Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classicモジュールポートフォリオは、多様なアプリケーションに適した幅広いソリューションを提供します。当社の事前認証済みモジュールは、サイズ、電力、および通信距離が最適化されています。

インフィニオンの Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classicモジュールは、ベースとなるシステムオンチップ(SoC)、オンボード水晶発振器、受動部品、フラッシュメモリと完全に統合されています。

インフィニオンの Bluetooth® モジュールはEZ-Serialソフトウェアによってサポートされ、我々のモジュールに組み込まれており、一般的に必要とされるハードウェアとのシリアル通信や通信機能を簡単に提供する事ができます。これは、直感的なUIとAPIによってサポートされており、UARTインターフェースを介して機能し、さまざまなステータスレジスタを制御できます。

組み込みアプリケーションの迅速な開発のために、インフィニオンのBluetooth®モジュールは AIROC™ Bluetooth®ソフトウェア開発キット (SDK) でサポートされています。Bluetooth® SDKは、幅広いコード例を備えた ModusToolbox™ ソフトウェアおよびツールと統合されているため、高品質で差別化された製品を時間と予算どおりに市場に投入できます。

Bluetooth®コネクティビティは、エンターテインメントからインダストリアル、ウェアラブル、ロボテックス、ホーム、産業オートメーションまで、さまざまな業界に広がっており、Bluetooth®組み込みモジュールは私たちの世界をネットワークに繋ぎます。

インフィニオンの認証済みAIROC™ Bluetooth®モジュールは、長距離および低消費電力向けに最適化されたエッジコンピューティング機能の迅速な開発を可能にし、さまざまな民生および産業用アプリケーションに最適です。

当社の重点アプリケーション/ユースケースには、次のようなものがあります。

民生製品

産業用アプリケーション

Bluetooth® LEおよびBluetooth® Classicの認証済みモジュールを提供してきた豊富な経験を持つインフィニオンの認証試験および認証プロセスは、正確かつ厳格です。

インフィニオンの AIROC™ Bluetooth®モジュールは、Bluetooth® SIGの認定を受けており、FCC、ISED、MIC、CEなどの認証も取得済です。これにより、複雑なボードの立ち上げ、RF/仕様テスト、パフォーマンステスト、レギュレトリーテストに複雑なプロセスに対処することなく、独自のIoT製品の開発に集中できます。

インフィニオンの認証済み Bluetooth® LEおよび Bluetooth® Classicモジュールを使用した最終製品は信頼性が高く、常に卓越した技術を提供します。

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する ", "labelEn" : "Ask the community " }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション ", "labelEn" : "View all discussions " } ] }