- ToF 3D イメージセンサー
- Current sensors
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
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
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/02/17
四半期報告書
2026/02/10
ビジネス&財務プレス
2026/02/04
ビジネス&財務プレス
2025/12/16
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
Infineon’s current sensor products delivers precise AC and DC current measurement, supporting up to 132 A with internal current rail packages and up to several kiloamps with external current rail packages. They are designed for high-voltage applications, including automotive traction inverters, onboard chargers, battery disconnect units, e-fuses, industrial drives, photovoltaic inverters, EV charging systems, and 48V power distribution systems.
主な機能
- Coreless Hall- and TMR-based sensors
- High accuracy and high bandwidth
- Fast overcurrent protection
- Simple DCDI communication
- Scalable with wide programming range
- AEC-Q100 qualified, UL 1577 certified
- Reinforced isolation in iCR packages
- Small footprint in eCR packages
- ISO 26262 ASIL compliant
用途
製品
概要
インフィニオンの製品ポートフォリオには、産業用および車載用アプリケーションのニーズに対応するワイドバンドギャップ電流センサーが含まれています。 当社の電流センサーは、ホール効果を利用して高精度を実現し、外部磁場に邪魔されることなく、最大240 kHzの内部帯域幅でDCからACまでの電流測定を可能にします。 一方では、電流経路を内蔵した電流センサーがあります。 TISONパッケージのセンサーは、高周波で正確な測定を可能にし、電流信号の位相シフトの影響を低く抑えることができます。
一方、当社の外部電流経路用電流センサーは非侵襲的なホール効果電流センサーであり、追加の消費電力がないため、パワーエレクトロニクスに安全で信頼性の高いソリューションを提供します。 インフィニオンの絶縁型非接触電流センサーは、モーター制御アプリケーションを含むSiCおよびGaNアプリケーションの電流検出および監視に使用できます。
半導体製品の長期供給予定「ロングライフ」のセンサー製品に関する情報をご覧いただけます。
XENSIV™ファミリーに新たに加わった製品には、車載および産業用アプリケーション向けに設計された高精度コアレス電流センサーTLE4971が含まれます。 8x8mm SMDパッケージを採用したこれらの小型センサーは、最小のフォームファクターで最高の電流容量を提供し、統合が容易で基板面積を節約できます。 信頼できる産業用電流センサーメーカーとして、インフィニオンのXENSIV™ポートフォリオには、幅広い産業用アプリケーション向けのUL認定コアレス磁気センサーも含まれています。
TLE4971およびTLI4971は、革新的なTISON-8パッケージにより、高電圧に対する絶縁と大電流に対するクラス最高の熱性能を提供します。 これらのデバイスは、標準220μΩの挿入抵抗と1nH未満の挿入インダクタンスを備えた電流経路を内蔵しているため、外部キャリブレーションが不要で、超低電力損失を実現します。 アナログインターフェースと2つの高速過電流検出出力を備えた双方向のACおよびDC電流測定ICは、さらなる電源回路の保護をサポートします。 また、ガルバニック機能絶縁、全温度範囲での非常に低い感度誤差、および2つの高速過電流検出信号も提供します。
自動車市場向けに、XENSIV™ TLE4972ファミリーは±31mTのフルスケール測定範囲を提供し、最大2,000 Aの電流を測定することができます。 集磁技術を使用したオープンループセンサーから一般的に知られている磁気飽和やヒステリシスなどのすべての悪影響が回避できます。 広帯域幅電流センサーは、低位相遅延と高速応答時間を提供し、2つの独立した過電流検出ピン (OCD) は、測定電流が設定された閾値を超えた場合に、標準0.7μsで高速に信号を出力します。 これらのセンサーはセンシング構造による電力損失が非常に小さいため、プラットフォーム設計者に最適です。さらに、高精度電流センサーはISO 26262認定を受けており、ASIL Bまでの安全要件を満たし、内部自己診断機能を備えています。高精度電流センサーは2つのパッケージで提供され、幅広いさまざまなシステムへの搭載に適応します。
TLE4973 Aから最大2.000 AまでのACおよびDC電流の一方向または双方向測定用の高精度コアレス電流センサのファミリは、オンボードチャージャー(OBC)やBMSなどの自動車アプリケーションだけでなく、電気駆動装置などの産業分野でも最適です。
すべてのタイプには、アナログ出力と、過電流イベントまたは障害を示すための個別の非常に高速な出力があります。このセンサは、ISO 26262に従って開発され、ASIL B製品に分類されているため、自動車アプリケーションでの使用に最適です。すべてのタイプには、内部エラー監視のための自己診断が付属しています。外部診断モードは、UARTベースのデジタル制御および診断インターフェース(DCDI)を介してトリガーできます。
132Aまでの低電流の場合、センサはTISON-8パッケージで完全に較正され、わずか220μΩの抵抗を持つ電流導体が内蔵されており、厚い銅層PCBまたはバスバーを使用する中電流から高電流の場合、最大Tamb = 150°Cの動作に対して2つのグレード0パッケージオプション、PG-TDSO-16およびPG-VSON-6が利用可能です。
インフィニオンのコアレスXENSIV™ TLE4971およびTLE4972磁気電流センサーは、車載アプリケーションの電流検出要件を満たすように設計されています。 コンパクトな設計と診断モードを備えたインフィニオンの車載準拠絶縁型電流センサーは、高電圧保護を提供し、消費電力を最大50%削減します。 車載アプリケーション向けに設計されたインフィニオンの高精度ホール効果電流センサーは、差動測定原理により優れた磁気検出を提供し、過酷な環境での動作に対して優れた浮遊磁場抑制を可能にします。 TLE4971およびTLE4972の主なアプリケーションには、車載用電気メインドライブ、補助ドライブ、電流監視、過負荷および過電流検出、車載パワートレイン、バッテリーメインスイッチ、オンボードチャージャーなどがあります。
インフィニオンの産業用ガルバニック絶縁電流センサーICは、最大1150VのピークVIORMの機能絶縁と、少なくとも1200Vの部分放電能力を提供します。 これらの電流センサーは、一次導体 (電流経路) を内蔵しているため、挿入抵抗とインダクタンスが非常に低くなっています。 これにより、電力損失を最小限に抑え、センシング回路の小型化と新しい高速スイッチングパワー半導体を使用することができます。 2つの独立した過電流ピン (OCD1/OCD2) は、電流が事前に設定された閾値を超えた場合に高速に信号が出力されます。 高精度コアレス電流センサーは、お客様の最終組み立てラインでのキャリブレーションを必要とせず、完全に校正された製品として出荷され、8mm x 8mmの小型TISON-8リードレスパッケージで提供され、標準のSMD製品でのアセンブリが可能です。 それにもかかわらず、センサーは多くのパラメータを再プログラムできるため、お客様はアプリケーション要件対する最適化を実現できます。 主なアプリケーションの例には、最大690 Vrmsの電気駆動装置、産業用インバーター、EV用の高速DC充電器、太陽光発電インバーター (MPPTステージおよびPFCステージ)、補助電源、バッテリー管理、過負荷検出などがあります。
インフィニオンの製品ポートフォリオには、産業用および車載用アプリケーションのニーズに対応するワイドバンドギャップ電流センサーが含まれています。 当社の電流センサーは、ホール効果を利用して高精度を実現し、外部磁場に邪魔されることなく、最大240 kHzの内部帯域幅でDCからACまでの電流測定を可能にします。 一方では、電流経路を内蔵した電流センサーがあります。 TISONパッケージのセンサーは、高周波で正確な測定を可能にし、電流信号の位相シフトの影響を低く抑えることができます。
一方、当社の外部電流経路用電流センサーは非侵襲的なホール効果電流センサーであり、追加の消費電力がないため、パワーエレクトロニクスに安全で信頼性の高いソリューションを提供します。 インフィニオンの絶縁型非接触電流センサーは、モーター制御アプリケーションを含むSiCおよびGaNアプリケーションの電流検出および監視に使用できます。
半導体製品の長期供給予定「ロングライフ」のセンサー製品に関する情報をご覧いただけます。
XENSIV™ファミリーに新たに加わった製品には、車載および産業用アプリケーション向けに設計された高精度コアレス電流センサーTLE4971が含まれます。 8x8mm SMDパッケージを採用したこれらの小型センサーは、最小のフォームファクターで最高の電流容量を提供し、統合が容易で基板面積を節約できます。 信頼できる産業用電流センサーメーカーとして、インフィニオンのXENSIV™ポートフォリオには、幅広い産業用アプリケーション向けのUL認定コアレス磁気センサーも含まれています。
TLE4971およびTLI4971は、革新的なTISON-8パッケージにより、高電圧に対する絶縁と大電流に対するクラス最高の熱性能を提供します。 これらのデバイスは、標準220μΩの挿入抵抗と1nH未満の挿入インダクタンスを備えた電流経路を内蔵しているため、外部キャリブレーションが不要で、超低電力損失を実現します。 アナログインターフェースと2つの高速過電流検出出力を備えた双方向のACおよびDC電流測定ICは、さらなる電源回路の保護をサポートします。 また、ガルバニック機能絶縁、全温度範囲での非常に低い感度誤差、および2つの高速過電流検出信号も提供します。
自動車市場向けに、XENSIV™ TLE4972ファミリーは±31mTのフルスケール測定範囲を提供し、最大2,000 Aの電流を測定することができます。 集磁技術を使用したオープンループセンサーから一般的に知られている磁気飽和やヒステリシスなどのすべての悪影響が回避できます。 広帯域幅電流センサーは、低位相遅延と高速応答時間を提供し、2つの独立した過電流検出ピン (OCD) は、測定電流が設定された閾値を超えた場合に、標準0.7μsで高速に信号を出力します。 これらのセンサーはセンシング構造による電力損失が非常に小さいため、プラットフォーム設計者に最適です。さらに、高精度電流センサーはISO 26262認定を受けており、ASIL Bまでの安全要件を満たし、内部自己診断機能を備えています。高精度電流センサーは2つのパッケージで提供され、幅広いさまざまなシステムへの搭載に適応します。
TLE4973 Aから最大2.000 AまでのACおよびDC電流の一方向または双方向測定用の高精度コアレス電流センサのファミリは、オンボードチャージャー(OBC)やBMSなどの自動車アプリケーションだけでなく、電気駆動装置などの産業分野でも最適です。
すべてのタイプには、アナログ出力と、過電流イベントまたは障害を示すための個別の非常に高速な出力があります。このセンサは、ISO 26262に従って開発され、ASIL B製品に分類されているため、自動車アプリケーションでの使用に最適です。すべてのタイプには、内部エラー監視のための自己診断が付属しています。外部診断モードは、UARTベースのデジタル制御および診断インターフェース(DCDI)を介してトリガーできます。
132Aまでの低電流の場合、センサはTISON-8パッケージで完全に較正され、わずか220μΩの抵抗を持つ電流導体が内蔵されており、厚い銅層PCBまたはバスバーを使用する中電流から高電流の場合、最大Tamb = 150°Cの動作に対して2つのグレード0パッケージオプション、PG-TDSO-16およびPG-VSON-6が利用可能です。
インフィニオンのコアレスXENSIV™ TLE4971およびTLE4972磁気電流センサーは、車載アプリケーションの電流検出要件を満たすように設計されています。 コンパクトな設計と診断モードを備えたインフィニオンの車載準拠絶縁型電流センサーは、高電圧保護を提供し、消費電力を最大50%削減します。 車載アプリケーション向けに設計されたインフィニオンの高精度ホール効果電流センサーは、差動測定原理により優れた磁気検出を提供し、過酷な環境での動作に対して優れた浮遊磁場抑制を可能にします。 TLE4971およびTLE4972の主なアプリケーションには、車載用電気メインドライブ、補助ドライブ、電流監視、過負荷および過電流検出、車載パワートレイン、バッテリーメインスイッチ、オンボードチャージャーなどがあります。
インフィニオンの産業用ガルバニック絶縁電流センサーICは、最大1150VのピークVIORMの機能絶縁と、少なくとも1200Vの部分放電能力を提供します。 これらの電流センサーは、一次導体 (電流経路) を内蔵しているため、挿入抵抗とインダクタンスが非常に低くなっています。 これにより、電力損失を最小限に抑え、センシング回路の小型化と新しい高速スイッチングパワー半導体を使用することができます。 2つの独立した過電流ピン (OCD1/OCD2) は、電流が事前に設定された閾値を超えた場合に高速に信号が出力されます。 高精度コアレス電流センサーは、お客様の最終組み立てラインでのキャリブレーションを必要とせず、完全に校正された製品として出荷され、8mm x 8mmの小型TISON-8リードレスパッケージで提供され、標準のSMD製品でのアセンブリが可能です。 それにもかかわらず、センサーは多くのパラメータを再プログラムできるため、お客様はアプリケーション要件対する最適化を実現できます。 主なアプリケーションの例には、最大690 Vrmsの電気駆動装置、産業用インバーター、EV用の高速DC充電器、太陽光発電インバーター (MPPTステージおよびPFCステージ)、補助電源、バッテリー管理、過負荷検出などがあります。